Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Egy érpár – határtalan lehetőségek

A Single Pair Ethernet (SPE) az intelligens hálózati kommunikáció új szabványa.

A Single Pair Ethernet a következőket jelenti: az adatok és a teljesítmény párhuzamos, nagy teljesítőképességű átvitele az Ethernet hálózatban egyetlen érpáron keresztül, Power over Data Line (PoDL) táplálással.

Ez az új hálózati technológia lehetővé teszi az átfogó IP-kommunikációt és a tápellátást akár összetett ipari alkalmazásokban vagy IoT megoldásokban is. A Phoenix Contact szabványosított SPE dugaszolható csatlakozórendszere szinte tetszőleges számú lehetőséget kínál Önnek berendezéseinek hatékony és helytakarékos kábelezéséhez.

Előnyei

  • Átfogó: a Single Pair Ethernet lehetővé teszi az egységes Ethernet-alapú kommunikációt az érzékelőtől egészen a felhőig
  • Biztos jövőjű: az Ipar 4.0 és az IIoT kulcsfontosságú technológiája
  • Integráló: csekély kábelezési ráfordítás a meglevő kábelezési infrastruktúrák használata révén
  • Rugalmas: az alkalmazásokon átívelő módon alkalmazható, max. 1000 m távolságra és max. 1 Gbit/s átviteli sebességgel
  • Innovatív: a súly, a helyigény és az installációs ráfordítások csökkentése

A Single Pair Ethernet technológia

A 4 és 8 eres kábelezési rendszerek fejlődése az egyszerű és biztonságos egy érpáros kábelezés felé megkezdődött – ennek eredménye a Single Pair Ethernet.

Az Ethernet már a 80-as évek óta a vezető kommunikációs és hálózati protokoll a LAN-ok terén, és azóta mindig újabb és újabb alkalmazási területeket hódított meg. Lehetővé teszi a zökkenőmentes információátvitelt a TCP/IP protokollal, és sokan a helyi IoT hálózatok alkalmazások szempontjából semleges kommunikációs protokollját látják benne. Az új és régi generációk közötti egyedülálló kompatibilitása képezi a jövőbeli Single Pair Ethernet alapját.

Átfogó kábelezési megoldások

A szabványosított csatlakozóprofilok képezik a biztos jövőjű hálózati kommunikáció alapját  

A szabványosított csatlakozóprofilok képezik a biztos jövőjű hálózati kommunikáció alapját

A szabványosított csatlakozóprofilok képezik a legkülönbözőbb összetevők, kábelek és dugaszolható csatlakozók akadálytalan hálózatba kötésének alapját. Ezen a területen a Phoenix Contact irányadó módon előre lendíti a szabványosított csatlakozóprofilok kifejlesztését – az IP20 védettségű dugaszolható csatlakozóktól egészen az IP6x védettségűekig.

Hosszú távon az SPE le fogja váltani a hagyományos soros buszrendszereket. Használja Ön is a többfunkciós csatlakozóprofilt az irodától egészen az érzékelőkig.

Az IEC 63171-2 szabvány szerinti M1 I1 C1 E1 csatlakozóprofil  

Az IEC 63171-2 szabvány szerinti M1 I1 C1 E1 csatlakozóprofil

Az IEC 63171-2 szabvány szerinti M1 I1 C1 E1 csatlakozóprofilt az épületek kábelezéséhez fejlesztettük ki. Ez a csatlakozóprofil lehetővé teszi max. négyszer több készülék csatlakoztatását a meglevő passzív infrastruktúra felhasználásával. Ezt a szabványt gyakran alkalmazzák irodaépületekben.

Az IEC 63171-5 szabvány szerinti M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 csatlakozóprofil  

Az IEC 63171-5 szabvány szerinti M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 csatlakozóprofil

Az ipari alkalmazásokban az IEC 63171-5 szabvány szerinti M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 csatlakozóprofil terjedt el. Ezt a csatlakozóprofilt az összes piacon kapható szabványosított csatlakozóváltozatba integrálni lehet.

A MICE rövidítés az Ethernet interfészek külső feltételeit írja le:

  • M = mechanikai robusztusság
  • I = IP tulajdonságok
  • C = kémiai és klimatikus ellenálló képesség
  • E = elektromágneses biztonság

Az Ön kulcsfontosságú partnere az intelligens hálózatba kapcsolás terén

A Phoenix Contact az Ön kulcsfontosságú partnere a Single Pair (egy érpáros) Ethernet integrálása terén − a készülékinterfésztől kezdve a kábelezésen keresztül egészen az aktív hálózati összetevőkig, a terepi érzékelőktől az irodai PC-ig. A digitalizálás úttörőjeként a Phoenix Contact ehhez átfogó termékválasztékot fejleszt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Single Pair Ethernet

Kulcstechnológia a dolgok ipari internetéhez (Industrial Internet of Things).


Single Pair Ethernet

Az SPE előnyei egyszerűen elmagyarázva.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás