Vissza az Áttekintéshez

INTERBUS-Safety

Az INTERBUS gyors buszrendszerként folyamatadatok ipari környezetben történő átvitelére szolgál. Átviteli módja és topológiája révén az INTERBUS kiváló teljesítményjellemzőket kínál, például a folyamatadatok gyors, ciklikus és egyforma időközönkénti átvitelét. Az INTERBUS-Safety ennek a jó bevált buszrendszernek a funkcionális bővítése a biztonsági adatok átvitele céljára.

Az INTERBUS-Safety protokoll

Az INTERBUS-Safety protokoll  

Az INTERBUS-Safety protokoll

Az INTERBUS-Safety a biztonsági adatok cseréjének lehetőségével bővíti ki az INTERBUS rendszert. Ezzel a rendszerrel szabadon programozható biztonsági funkciókat lehet egy biztonsági vezérlőn megvalósítani, és az ehhez szükséges be- és kimeneti adatokat a biztonságos INTERBUS készülékek között átvinni.

A kommunikáció a biztonsági vezérlő és a biztonságos INTERBUS résztvevők között az INTERBUS-Safety protokoll segítségével történik, amely a standard INTERBUS protokoll fölé van rendelve, és a biztonsági be- és kimeneti adatokat, valamint az adattitkosítási információkat tartalmazza.

A black channel elv

A black channel elv vázlatos ábrázolása  

A black channel elv

Az INTERBUS-Safety protokollnál alkalmazott ún. black channel (fekete csatorna) elv lehetővé teszi a biztonsági adatok standard hálózaton keresztül történő átvitelét. A buszrendszer így nem lát el biztonsági feladatokat, csupán átviteli hordozóként szerepel.

A biztonsági és nem biztonsági adatokat az INTERBUS adatösszegző protokollja integrálja az adatfolyamba. A közbeiktatott biztonsági protokollt kizárólag a biztonsági INTERBUS résztvevők és a biztonsági INTERBUS vezérlő értékeli ki.

Az INTERBUS-Safety protokoll tartalmaz megoldásokat az olyan biztonsági adatok titkosítására, amelyek a következő hibákat tárják fel:

  • üzenetek megismétlése,
  • üzenetek elvesztése,
  • üzenetek közbeszúrása,
  • üzenetek hibás sorrendje,
  • üzenetek eltorzulása,
  • üzenetek késlekedése,
  • résztvevők összecserélése.

Ezenkívül az INTERBUS-Safety protokoll determinisztikus feldolgozása lehetővé teszi a reakcióidő rögzítését egy meghatározott biztonsági lánc mentén, azaz a bemenettől a biztonságos átvitelen és feldolgozáson keresztül a kimenetig.

Reakcióidők

A reakcióidők vázlatos ábrázolása  

Rövid reakcióidők az INTERBUS-Safety rendszerrel

Az INTERBUS-Safety rendszer a rövid reakcióidők és a garantált megszakítási idők révén tűnik ki. A biztonsági folyamatoknál fontos a nagyon rövid időn belüli lekapcsolás.

A veszélyes behatás felismerése és a szükséges lekapcsolás között gyakran csak kevés idő marad. Az adatösszegző protokoll nagy hatékonysága révén az INTERBUS rendszer nagyon rövid reakcióidőket tesz lehetővé kis letapogatási frekvencia mellett is.

Az INTERBUS esetén a ciklusidőket a determinisztikus protokoll-feldolgozás alapján részletesen ki lehet számítani. Minden biztonsági funkciónál - a bemeneti modultól a kimeneti modulig terjedő jelfolyamban - fix idő, azaz a garantált megszakítási idő telik el. Ez a biztonsági funkcióban résztvevő bemenetek leghosszabb feldolgozási idejéből és a résztvevő kimenetek paraméterezett megszakítási idejéből tevődik össze, így jellemző minden egyes biztonsági funkcióra.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás