Vissza az Áttekintéshez

Rendszerarchitektúrák

A biztonsági alkalmazások konkrét megvalósításánál az összes szabványos előírás betartása mellett a megfelelő biztonsági koncepció kiválasztása is összetettnek bizonyul, beleértve a vezérlési és kiértékelési logika rendszerarchitektúráját is. Ezen a téren kínálatunk a biztonsági reléktől a konfigurálható modulokon keresztül a terepi buszra csatlakoztatott biztonsági vezérlőkig terjed. A megfelelő technológia használata esetén a biztonságos alkalmazásokat egyszerűen, gazdaságosan és a szabványoknak megfelelően lehet kivitelezni.

Biztonsági kapcsolókészülékek

Az elektromechanikus biztonsági relék vázlatos ábrázolása  

az egyszerű biztonsági rendszereket bonyodalmak nélkül és gyorsan lehet felépíteni.

A kevés biztonsági funkciót tartalmazó, egyszerű alkalmazásoknak, például biztonsági ajtóval és vészleállító kapcsolóval felszerelt feldolgozó automatáknak klasszikus biztonsági kapcsolókészülékekre van szüksége. Az elektromechanikus biztonsági relékkel itt az összes szabványos követelménynek megfelelő, egyszerű biztonsági rendszereket lehet bonyodalmak nélkül és gyorsan felépíteni.

E rendszerarchitektúra tipikus jellemzői:

  • a biztonsági és a funkcionális vezérlés klasszikus elválasztása,
  • a hálózat és a be-/kimeneti perifériák különböznek,
Vissza az oldal tetejére

Konfigurálható biztonsági modulok

A konfigurálható biztonsági modulok vázlatos ábrázolása  

Megbízhatóság és sokoldalúság: konfigurálható biztonsági modulok

A berendezések méreteinek növekedésével legtöbbször nemcsak a biztonsági funkciók száma nő; gyakran további tulajdonságokat is meg kell valósítani − ilyen például az egyes modulok időleges be- és kikapcsolása. Az ilyen alkalmazásokhoz jól illenek a konfigurálható biztonsági modulok.

E rendszerarchitektúra tipikus jellemzői:

  • a biztonsági és a funkcionális vezérlés klasszikus elválasztása,
  • közös hálózat a nem biztonsági kommunikációval,
  • a be-/kimeneti perifériák különböznek.
Vissza az oldal tetejére

Hálózatos biztonsági megoldások

A konfigurálható decentralizált biztonsági modulok vázlatos ábrázolása  

Biztonsági funkciók: a standard hálózaton keresztül összekötve

A nagy kiterjedésű berendezéseknél általában több biztonsági funkcióra van szükség. Ezenkívül gyakran nemcsak a standard jeleket kell decentralizáltan buszrendszereken keresztül begyűjteni és kiadni, hanem a biztonsági jeleket is.

A cél a vezetékezési ráfordítás csökkentése és a rugalmasság növelése. A közepes méretű alkalmazásokig megfelelnek a hálózaton decentralizáltan elosztott konfigurálható biztonsági modulok. Ezeket biztonsági vezérlő és biztonsági buszrendszer nélkül lehet üzemeltetni. A biztonsági jeleket a standard hálózaton keresztül cserélik ki.

E rendszerarchitektúra tipikus jellemzői:

  • a biztonsági és a funkcionális vezérlés klasszikus elválasztása, 
  • közös hálózat a standard és a biztonsági kommunikációhoz, 
  • a be-kimeneti modulok és a biztonsági logika el van osztva a hálózaton.
Vissza az oldal tetejére

Biztonságos vezérléstechnika

A programozható biztonsági vezérlők vázlatos ábrázolása  

Programozható biztonsági vezérlők alkalmazása

Ha olyan összetett alkalmazásokról van szó, amelyeknél a nagyszámú biztonsági funkciót már nem lehet az eddig leírt technológiákkal megvalósítani, akkor a legjobb választást a biztonsági buszrendszerrel kombinált biztonsági vezérlők jelentik.

Itt két megoldás áll rendelkezésre:

1) Az egyiknél a standard vezérlőtől elkülönülő biztonsági vezérlőket saját, külön telepítendő biztonsági hálózattal kínáljuk, ami ennek megfelelően növeli a költség- és időráfordítást.

2) A másik megoldás integrálja a biztonsági vezérlőt a standard vezérlőbe, és a már meglevő hálózatot használja a biztonsági résztvevőkkel lefolytatott kommunikációhoz. A gyakorlatban ez az eljárásmód bizonyult műszakilag ésszerűbbnek és gazdasági szempontból jobbnak.

E rendszerarchitektúra tipikus jellemzői:

  • az integráció különböző fokozataira van lehetőség,
  • közös kommunikációs rendszer a standard és a biztonsági komponensek számára.
Vissza az oldal tetejére

Biztonsági be- és kimeneti modulok

A biztonsági be- és kimeneti modulok vázlatos ábrázolása  

biztonsági és standard be- és kimeneti modulok alkalmazása.

A közepes-nagy alkalmazásoknál a biztonsági jeleket is buszrendszereken keresztül gyűjti be és adja ki a rendszer. A biztonsági be- és kimeneti modulok a hálózatokban elosztva kommunikálnak a biztonsági vezérlővel, és rugalmas paraméterezéssel lehet őket az alkalmazáshoz illeszteni.

E rendszerarchitektúra tipikus jellemzői:

  • a biztonsági és a standard be- és kimeneti modulok decentralizáltan helyezkednek el, és együttműködnek egy biztonsági vezérlővel,
  • közös kommunikációs rendszer a standard és a biztonsági komponensek számára, egy terepi buszon keresztül,
Vissza az oldal tetejére

Összegzés

Az egyes biztonsági technológiáknak a biztonsági funkciók száma és a logikai kapcsolatok bonyolultsága szerinti elhatárolása megmutatja, hogy minden alkalmazási esethez létezik egyszerű és gazdaságos megoldás.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás