Vissza az Áttekintéshez

PROFIsafe

A PROFIsafe egy tanúsított profil a Profibus és a PROFINET számára. A SIL 3 (Safety Integrity Level, biztonsági integritási szint), ill. az EN ISO 13849-1 szerinti 4. kategória teljesítésével a PROFIsafe megfelel a folyamat- és feldolgozóipar legszigorúbb biztonsági követelményeinek. Mind a biztonsági, mind a standard kommunikáció ugyanazon a kábelen keresztül zajlik.

A PROFIsafe protokoll

A PROFIsafe protokoll vázlatos ábrázolása  

A PROFIsafe protokoll

A PROFIsafe rendszer a Profibus és a PROFINET rendszerek kibővítése. Ezzel a rendszerrel szabadon programozható biztonsági funkciókat lehet megvalósítani, és az ehhez szükséges be- és kimeneti adatokat a biztonságos I/O készülékek között átvinni.

A kommunikáció a biztonsági vezérlő és a biztonsági buszrésztvevők között a PROFIsafe protokoll segítségével történik, amely a standard Profibus ill. PROFINET protokoll fölé van rendelve, és a biztonsági be- és kimeneti adatokat, valamint az adatmentési információkat tartalmazza.

A black channel elv

A black channel elv vázlatos ábrázolása  

A black channel elv

A PROFIsafe az INTERBUS-Safety protokollnak megfelelően az ún. black channel (fekete csatorna) elvet használja a biztonsági adatok standard hálózaton keresztül történő átvitelére.

A tiszta hasznos biztonsági adatokból és a titkosításhoz szükséges protokoll-többletből (protocol overhead) álló biztonsági adatokat a rendszer a nem biztonsági adatokkal együtt a Profibus vagy a PROFINET hálózaton keresztül viszi át.

Az F-host a biztonsági vezérlőben és az F-device az I/O modulban ezen az úton cserélik ki egymással a biztonsági jeleket.

Az integrált titkosítási mechanizmusok a következő lehetséges hibák ellen nyújtanak védelmet:

  • üzenetek megismétlése,
  • üzenetek elvesztése,
  • üzenetek közbeszúrása,
  • üzenetek hibás sorrendje,
  • adathamisítás,
  • üzenetek késlekedése,
  • visszatérő tárolási hibák a switchekben,
  • résztvevők összecserélése.

Reakcióidő

A PROFIsafe rendszer reakcióidőinek vázlatos ábrázolása  

Reakcióidők a PROFIsafe rendszernél

A védőberendezés és a veszélyeztetett pont közötti legrövidebb távolság a következő tényezőktől függ:

  • a szenzor késleltetési ideje,
  • a biztonsági vezérlőben futó biztonsági program feldolgozási ideje, beleértve a hálózati átvitelt,
  • a be- és kimeneti modulok feldolgozási és szűrési idői,
  • az aktor késleltetési, ill. utánfutási ideje.

A szenzorok és aktorok késleltetési idői függetlenek az alkalmazott biztonsági protokolltól, és külön-külön kell őket figyelembe venni.

Az egyes szabadonfutó, szinkronizálatlan folyamatok alapján a reakcióidőt a következő értékek összegeként lehet meghatározni:

  • a bemeneti modul watchdog-ideje,
  • a hálózat beállított watchdog-ideje a bemeneti modultól a vezérlőig,
  • a biztonsági vezérlő beállított watchdog-ideje,
  • a hálózat beállított watchdog-ideje a vezérlőtől a kimeneti modulig,
  • a kimeneti modul watchdog-ideje.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás