Vissza az Áttekintéshez

Biztonsági kapcsolókészülékek

PSR biztonsági kapcsolókészülékek

PSR biztonsági kapcsolókészülékek

Biztonsági kapcsolókészülékeink optimális megoldást kínálnak, ha gépeiben kevés számú biztonsági funkcióra van szükség, egy készülékre funkciónként.

A Phoenix Contact PSR biztonsági kapcsolókészülékeit egyedileg az Ön követelményeihez lehet igazítani. Ehhez válassza ki az igényelt funkciókat (például a vészleállítást vagy a kétkezes vezérlést), és egyszerűen sorolja a készülékeket a master biztonsági reléhez!

Ez nagy rugalmasságot és a biztonsági rendszer egyszerű és gyors kialakítását jelenti az Ön számára.

További előny, hogy a PSR-TBUS kalapsín-buszcsatlakozó segítségével megtakaríthatja a költséges kábelezést. Egyszerűen pattintson fel max. tíz modult összesen 42 érintkezővel a kalapsín-buszcsatlakozóra, és máris létrejött a kapcsolat a master relével.

Az üzemmódok automatikus felismerésének köszönhetően a funkcionális biztonság konfigurálási ráfordítás nélkül telepíthető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás