Vissza az Áttekintéshez

SafetyBridge technológia

A SafetyBridge technológia a hálózattól és a vezérlőtől független biztonsági megoldást tesz lehetővé. Ezzel a technológiával a szabványos automatizálási hálózatokon keresztül biztonsági jeleket lehet átvinni és kiértékelni. Ez biztonsági vezérlő alkalmazása nélkül lehetséges. Az alkalmazott SafetyBridge protokoll tulajdonságai alapján a technológiát különböző buszrendszereken lehet használni, és a következő hálózatokhoz van tanúsítva: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP és sercos.

A SafetyBridge technológia működési elve

A SafetyBridge technológia segítségével a biztonsági adatcsomagok az alkalmazott hálózattól és a vezérlőtől függetlenül kicserélhetők a bemeneti modulok és a kimeneti modul között.

A bemeneti és kimeneti modulok tetszőlegesen lehetnek elosztva a hálózatban.

A SafetyBridge technológia vázlatos ábrázolása

A biztonsági jelek jelfolyama

Az intelligens kimeneti modul (nevezik logikai modulnak is) képes a paraméterezett biztonsági funkciókat közvetlenül feldolgozni − ilyen például az Emergency Stop (vészleállás).

A SafetyBridge protokoll biztosítja az adatok átvitelét a hálózaton keresztül. Ezt az intelligens és biztonságos logikai modul hajtja meg és felügyeli.

Standard vezérlő

A standard vezérlő vázlatos ábrázolása  

A standard vezérlő csupán átmásolja az adatokat, a rendszer csupán szállítóeszközként használja azt.

A standard vezérlőnek csupán a standard I/O adatokat kell a be- és kimeneti modulok között mindkét irányban átmásolnia. A SafetyBridge modulok bemeneti és kimeneti jelei eközben mindenkor a standard vezérlő rendelkezésére állnak, mivel átvitelük titkosítás nélküli.

Az alkalmazott hálózat és a vezérlő nem látnak el semmilyen biztonsági feladatot, ez a technológia csupán szállítóeszközként használja őket. Ez azt jelenti, hogy noha a vezérlő szokásosan átmásolja a biztonsági adatcsomagokat, nem ismeri fel és nem dolgozza fel azokat biztonsági adatokként. Az összes biztonsági funkciót a biztonságos SafetyBridge modulok látják el.

A biztonsági be- és kimeneti csatornák paraméterezését és a biztonsági logika beállítását a SAFECONF szoftverrel lehet elvégezni.

A SafetyBridge protokoll

A SafetyBridge protokoll a mindenkori buszprotokoll fölé van rendelve, és ezzel biztosítja a kommunikációt a SafetyBridge modulok között.

A protokoll tartalmaz megoldásokat a biztonsági adatok biztosítására. Ezek lefedik a következő hibákat:

  • üzenetek megismétlése,
  • üzenetek elvesztése,
  • üzenetek közbeszúrása,
  • üzenetek hibás sorrendje,
  • üzenetek eltorzulása,
  • üzenetek késlekedése.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás