Vissza az Áttekintéshez

Biztonságos vezérléstechnika

Biztonság a legmagasabb szinten

Biztonsági vezérlők

Sokoldalú biztonsági funkciók, nagy I/O szám és nagy hálózatok – az igényes automatizálási hálózatokban sem szabad semmit a véletlenre bízni. A nagy teljesítményű biztonsági vezérlőkkel megbízhatóan integrálni lehet a funkcionális biztonságot a PROFIsafe vagy INTERBUS-Safety hálózatokba is.

A biztonsági vezérlők mellett a Phoenix Contact kínálatában szerepelnek biztonsági proxyk is. Ezek a programozható készülékek optimálisak az összetett biztonsági feladatokhoz – a hálózatok határain túlnyúlóan is.

Ezenkívül számos diagnosztikai lehetőség, az IEC 61131 szerinti programozás és különböző interfészek gondoskodnak a megbízhatóságról és az egyszerű kezelésről.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás