Vissza az Áttekintéshez

Biztonsági kapcsolókészülékek

A biztonságtechnikában a kapcsolóberendezéseket egyszerűen kell tudni kezelni és biztonságosan kell tudni üzemeltetni – mindezt lehetővé teszi a Phoenix Contact PSR sorozata.

Biztonsági relék

A kényszervezérelt érintkezőkkel ellátott biztonsági relék voltak az első hozzáférhető alkatrészek a szenzorok és aktorok biztonsági felügyeletére.

Ezek alkalmazása akkor optimális, ha a gép vagy a berendezés kisszámú biztonsági funkciót és logikai kapcsolatot igényel, például:

  • vészleállítás,
  • mozgó védőberendezések, például biztonsági ajtók felügyelete,
  • érintésmentesen működő védőberendezések (BWS),
  • kétkezes kapcsolások a IIIC típusig,
  • leállás- és fordulatszám-felügyelet,

A gépek és berendezések funkcióinak biztonsági felügyeletére használatos biztonsági relék a kényszervezérelt érintkezőjű relétechnikán alapulnak, az EN 50205 szabvány szerint.

Vissza az oldal tetejére

Kényszervezetett érintkezők

Az integrált felügyelettel ellátott biztonsági kapcsolókészülékekben a kényszervezérlést használják hibafelismerésre.

Így az olyan súlyos hibákat, mint például az érintkezők összehegedése, biztonságosan fel lehet ismerni, ami által a biztonságnak igen magas fokát lehet elérni.

A kényszervezérelt érintkezők működési elve
Vissza az oldal tetejére

A biztonsági kapcsolókészülékek és a funkcionális biztonság

A biztonsági kapcsolókészülékek sémája  

Redundáns struktúrájú 4. kategóriájú biztonsági relék

A biztonsági kapcsolókészülék képezi alrendszerként a biztonsági funkció logikai részét, ezért meg kell felelnie az új biztonsági követelményeknek. A tanúsítási eljárás során többek között a kapcsolóberendezés következő jellemzőit vizsgálják, értékelik ki és validálják:

  • a rendeltetésnek megfelelő felépítés,
  • egy veszélyes kiesésig eltelő átlagidő (MTTFd),
  • diagnosztikai lefedettségi fok (DC),
  • közös ok által okozott hibák (CCF).
Vissza az oldal tetejére

Intelligens biztonsági kapcsolókészülékek

A biztonságtechnika átalakulása során az új biztonsági szabványok követelményeit korszerű technológiákkal lehet kielégíteni. Az új konfigurálható biztonsági kapcsolókészülékek több biztonsági funkciót kínálnak keskenyebb kialakítással.

Ezáltal a gép vagy berendezés összes biztonsági funkcióját egyetlen biztonsági kapcsolóberendezéssel meg lehet valósítani.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás