Relétechnológia

Relétechnológia

Innovatív megoldások kapcsolóberendezésekhez

Nagyobb biztonság és rendelkezésre állás az iparban.

A kapcsolókészülék-technika innovációinak piacképessé tétele a követelmények ismeretét, a különböző területek know-how-jának integrálását és az új termékek önálló gyártásához szükséges képességét jelenti.

Technológiai kompetenciájával, szakértői csapataival és évtizedes tapasztalatával a Phoenix Contact alapkutatásokat végez és a terméket az első ötlettől a sorozatgyártásra alkalmas állapotig fejleszti.

Egy innovációs példa: az új, keskeny elemi relék kényszervezetett érintkezőkkel

Az új, 6 mm-es elemi relé

Az új, 6 mm-es elemi relé

Eddig az elemi relé mérete mindig korlátozó tényező volt. A Phoenix Contact most egy keskeny, kényszervezetett elemi relét fejlesztett ki, amely csupán 6 mm-es beépítési szélességgel - kis energiafelhasználással és a rendszer legmagasabb rendelkezésre állásával teljes teljesítményt szolgáltat.

A mechatronikai funkciók miniatürizálása lehetővé teszi a biztonsági megoldások moduláritását - amint ezt például az Industrie 4.0 is megköveteli.

Az elemi relé az új kapcsolóberendezések lelke

Előrelépés az új relétechnológiának köszönhetően

A rendkívül helytakarékos PSRmini biztonsági relé

A kényszervezetett érintkezős, miniatürizált elemi relé lehetővé teszi pl. csupán 6 mm beépítési szélességű, kompakt biztonsági relék kifejlesztését.

Biztonsági megoldását modulárisan és különösen helytakarékosan, akár készülékenként egy érintkezővel építheti fel.

Előnyei:

  • Helytakarékos felépítés, kisebb költség a rendkívül keskeny, 6 vagy 12 mm-es készülékháznak köszönhetően
  • Max. 6 A kapcsolási teljesítmény
  • Magas fokú megbízhatóság a kettős diagnosztikai érintkezőnek köszönhetően:
  • Moduláris felépítés: mostantól csupán egy érintkezővel készülékenként
  • Decentralizált koncepciók kivitelezése akár robbanásveszélyes területen történő szereléskor is

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás