Termotranszfer technológia

Termotranszfer technológia

Gyors és kedvező költségű jelölés

A Phoenix Contact kompakt termotranszfer technológiája.

Előnyei

  • Megbízhatóság a jól bevált nyomtatási eljárás révén, valamint nagyfokú rendelkezésre állás
  • Könnyű szervizelhetőség a karbantartásmentes üzemeltetés miatt
  • Kiváló minőség a világos íráskép révén, vonalkódok és karakterkészletek 1,6 mm-es magasságtól
  • Kompakt és robusztus készülékek

Nyomtatási elv

A termotranszfer nyomtató nyomtatási elve  

A termotranszfer nyomtató nyomtatási elve

A termotranszfer nyomtatásnál egy különleges többrétegű festékszalag van a nyomtatófej és az alkatrész közé bevezetve. Ebbe a nyomtatófejbe minden képponthoz egy-egy fűtőelem van integrálva, amelyeket számítógép által vezérelve lehet felfűteni. Ezek a fűtőelemek, az úgynevezett dotok egyenes vonalba vannak rendezve. Felolvasztják a festékréteget, és így soronként átviszik a nyomtatási képet a jelölendő alkatrészre.

Ez az eljárás is gyors és rugalmas. Igényli viszont a megfelelő felületi minőséget, hogy a festékszalag hézagmentesen felfeküdhessen az alkatrészre. A lágy anyagokhoz, például a jelölőcímkékhez sok rendszer kapható, viszont a kemény anyagokhoz, például a polikarbonáthoz csak kevés.

Festékszalagok

A festékszalag a termotranszfer nyomtatás központi eleme. A szalag több rétegből áll. Az ún. backcoating úgy van kialakítva, hogy a súrlódás a lehető legkisebb legyen, és csökkenjen a statikus feltöltődés a nyomtatófej védelme érdekében. A backcoating egy PET-filmmel van bevonva, amely a hőérzékeny festékréteget hordozza.

A termotranszfer festékszalag felépítése

A termotranszfer festékszalag felépítése

Három különböző típusú festékréteg létezik. A Phoenix Contact termotranszfer nyomtatói gyantás szalagokat használnak, amelyeknél egy kiegészítő elválasztó réteg van a festék és a PET-film között.

  • Főként papírból készült nyomathordozókhoz
  • Durva felületen is éles, jól olvasható nyomtatási képet hoz létre
  • Csekély törlés- és karcolásállóság
  • Alacsony nyomtatási energia esetén használatos
  • Alkalmas fóliákhoz és műanyag felületekhez
  • Törlés- és karcolásálló nyomtatási képek nagy hőállóság mellett
  • A nyomtatási kép nagyon tartós, és ellenáll az oldószereknek és vegyszereknek
  • A viaszos szalagoknál nagyobb olvadási hőmérséklet, nagyobb szükséges fűtési teljesítmény a nyomtatófejben, alacsony nyomtatási sebesség
  • Nagy nyomtatási energiával történik a nyomtatási kép átvitele az anyagra
  • A viaszos és a gyantás festékszalagok tulajdonságainak kombinálása
  • Alkalmas papírhoz és műanyagokhoz
  • A nyomtatási kép törlés- és karcolásálló, jó hőállóságot kínál
  • A tiszta gyanta szalagokhoz képest kisebb ellenállás az oldószerekkel és vegyszerekkel szemben
  • A nyomtatási sebesség széles tartományában használható, ezért sokféle alkalmazásnál bevethető
  • Közepes nyomtatási energiával történik a nyomtatási kép átvitele

A termékekhez

Bővebb információra van szüksége ezekről a termékekről? Kattintson a következő gombra.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160