Anyag

Anyag

Kiváló minőségű és robusztus

Minden nyomtatási eljáráshoz a hozzáillő anyagot.

A digitális nyomtatási eljárások segítségével a legkülönbözőbb anyagokat lehet feliratozni. A műanyagból készült előregyártott kártya formájú anyagok, a műanyagból vagy fémből készült jelölőcímkék, valamit a tömlő formájú anyagok széles körben elterjedtek.

A Phoenix Contact jelölőanyagai  

A Phoenix Contact jelölőanyagai

A feliratozás folyamatának paramétereit össze kell hangolni az adott anyagok tulajdonságaival annak érdekében, hogy a nyomtatási kép optimális lehessen.

Különösen a felület minősége játszik döntő szerepet. Ezt mind a nyomtatási eljárással, mind a hordozóval össze kell hangolni.

Ezért különböző felületnemesítési technikákat alkalmaznak annak érdekében, hogy a különböző anyagokon létrehozott feliratok minősége elérje a megkívánt szintet.

Áttekintés

Mivel manapság minden iparág növekvő költségnyomás alatt áll, a vállalatok folyamatosan új megtakarítási lehetőségek után kutatnak. Ez igaz a jelölések terén is – az egyértelmű és tartós jelölésekkel időt és pénzt lehet megtakarítani.

A fém címkék legnagyobb előnye az ellenállóképességük és a tartósságuk. A legtöbb műanyaggal szemben a fém alapanyagokat a legmostohább környezeti feltételek között is alkalmazni lehet. Ezért ezeket az alapanyagokat egyre gyakrabban használják ipari alkalmazásokhoz, például a gép-, vezérlés- és berendezésgyártásban.

A Phoenix Contact fémből készült jelölőanyagokat kínál a vezetők és kábelek jelölésére, hordozókba való bepattintáshoz, továbbá a kínálat részei az öntapadó fóliával ellátott anyagok, amelyek alkalmasak a durva felületekhez is.

A poliamid magas üzemi hőmérsékleteken is nagyon jó villamos, vegyi és termikus tulajdonságokkal bír. Hőmérsékleti öregedési stabilitása miatt rövid ideig akár kb. +200 °C hőmérsékletnek is kitehető.

A poliamid a környezetéből átlagosan 2,8%-ban vesz fel nedvességet. Itt azonban nem beágyazott kristályvízről van szó, hanem molekuláris szerkezetű, vegyileg kötött H2O csoportokról. Ezáltal a műanyag rugalmas és törésálló lesz, akár -60 °C-os hőmérsékleten is.

  • V2 és V0 közötti éghetőségi osztály (az UL 94 szabvány szerint)
  • Szilikon- és halogénmentes
  • Hőmérséklet-tartomány: -60 °C és +125 °C között

A polikarbonát nagy mechanikai szilárdsággal és kémiai ellenállósággal bír. További kiemelkedő jellemzői a merevség, a méretstabilitás és a hőmérsékleti alaktartóság. A polikarbonátból különösen sima és formatartó jelölőanyagok készülnek.

  • Csekély nedvességfelvétel
  • Szilikon- és halogénmentes
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +125 °C között

A PVC hosszú élettartamú. Különösen kiváló mechanikai szilárdságával és nagy kémiai ellenállóságával tűnik ki. A PVC-t sem az oxigén, sem az ózon nem támadja meg. Az anyag ellenáll a korrozív sós oldatoknak és a legtöbb savnak.

  • Szilikonmentes
  • Hőmérséklet-tartomány: -30 °C és +80 °C között

A poliészter vegyszerálló anyag. Kitűnően feliratozható, alakítható és lyukasztható. A poliészter ellenáll az UV-sugárzásnak, és kevés nedvességet vesz fel.

  • Szilikon- és halogénmentes
  • Hőmérséklet-tartománya ‑40 °C-tól +150 °C-ig terjed (az összetételtől függően).

A polietilén hőre lágyuló műanyag, amely jól ellenáll a savaknak, lúgoknak és más oldószereknek. A PE alig vesz fel nedvességet, szívóssága és szakadási nyúlása jó.

  • Szilikon- és halogénmentes
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +80 °C között

A poliolefinek részkristályos termoplasztok, amelyek könnyen feldolgozhatók extrúziós profilként (zsugorcsőként). Különösen jó kémiai ellenálló képességükkel tűnnek ki.

  • Szilikonmentes
  • Hőmérséklet-tartomány: -55 °C és +125 °C között

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160