UV-LED technológia

UV-LED technológia

Gyors és környezetbarát jelölés

A Phoenix Contact kiváló minőségű UV-LED technológiája.

Előnyei

  • A nyomtatott anyagok azonnal használhatók az UV-LED technológia révén
  • Törlés- és karcolásálló feliratozás
  • Oldószerálló jelölés jól olvasható írásképpel
  • Mentes a károsanyag-kibocsátástól és energiatakarékos a LED-es technológia révén
  • Vonalkód-képes

Nyomtatási elv

UV-sugaras nyomtatási folyamat  

UV-sugaras nyomtatási folyamat

Ez a nagyon rugalmas nyomtatási eljárás UV-fényre kikeményedő folyadékot használ, fő előnyei a tartósság és a csekély költség. Itt a tintasugaras nyomtatókhoz hasonlóan egy speciális folyadékot juttat a nyomtatófej a megjelölendő alkatrészre, majd egy fényforrás hatására a festék kikeményedik.

A nyomtatófejben folyadékcseppek jönnek létre, majd gyorsulva mozognak az alkatrész felé. A kívánt íráskép elérése érdekében a nyomtatófej mozog az alkatrész fölött, és soronként viszi fel rá a folyadékot. Ugyanabban a munkamenetben UV-sugárzás keményíti ki a folyadékot. Az alkatrész sem a nyomtatáskor, sem a kikeményítés alatt nem melegszik fel.

Ezt a nyomtatási technológiát számos alkalmazási területen fel lehet használni. Műanyagból készült jelölőlapokat ugyanúgy feliratozni lehet vele, mint előkezelt fémlapokat.

Oldószermentes folyadék

Oldószermentes jelölőfolyadék  

Oldószermentes jelölőfolyadék

A Phoenix Contact UV-nyomtatói oldószermentes jelölőfolyadékot használnak. Ez a folyadék három fő összetevőt tartalmaz:

  • UV-iniciátor, amely beindítja a nyomathordozóra juttatott folyadék kikeményedéséhez szükséges fotokémiai reakciót.
  • Kötőanyag, amely a nyomtatás hordozó keverékeként funkcionál.
  • Festékpigmentek a fedőképességhez.

A digitális UV-nyomtatás technológiájának kulcsa a fotokémiai úton előidézett polimerizáció. Az UV-sugárzás a folyadékban található iniciátorokat úgynevezett gyökökké alakítja át. A gyökök egy szabad elektronnal rendelkező molekulák, amelyek kötést keresnek. A gyökök aktiválják a kötő összetevő molekuláit, az úgynevezett monomereket, és azokkal láncokba és mátrixokba kapcsolódnak. Az ilyen láncokat polimereknek nevezzük. Ezek körülveszik a festékpigmenteket, és ezzel gondoskodnak a tinta kikeményedéséről. A nyomtatási eljárás teljesen mentes a károsanyag-kibocsátástól, mivel az alkalmazott folyadék nem tartalmaz oldószereket vagy illékony anyagokat.

Oldószert tartalmazó tinta

Az UV-fényre megkötő folyadékok mellett oldószert tartalmazó tintákat is lehet használni. Ezeknél
használaton kívül fennáll a beszáradás veszélye. A tinta megkötéséhez az alkatrészt
a nyomtatási folyamat után több percre fel kell melegíteni: az alkalmazott anyagtól és tintától függően
a hőmérséklet +70 °C és +200 °C között lehet.

A további felhasználás előtt az alkatrészt le kell hűteni. Nem minden megmunkálandó anyag alkalmas erre az eljárásra, mivel főleg a műanyagok ezeken a magas hőmérsékleteken deformálódhatnak. Általában ezeknél a tintáknál az oldószer a hőhatás miatt elpárolog. Ezenkívül gondoskodni kell arról is, hogy a megszáradt tintát más oldószer ne oldhassa fel újra. A Phoenix Contact termékei ezért UV-fényre kikeményedő folyadékot alkalmaznak.

Nyomtatófejek

Alapvetően két különböző módja van a tinták és folyadékok alkatrészekre történő átvitelének.

Continous InkjetDrop-on-Demand-Inkjet (DOD)
A tintacseppek kilövéseÁllandóSzükség esetén (a tulajdonképpeni nyomtatás alatt)
Tinták / folyadékokNagy oldószer-részaránnyalOldószert tartalmazó vagy oldószertől mentes
FúvókákEgyetlen fúvóka folyamatos sugárralNagyszámú fúvóka merőlegesen kilőtt cseppekkel
FelbontásDurva (pl. kábeljelöléshez)Nagy (pl. kiváló minőségű nyomatokhoz)

A DOD tintasugaras nyomtatóknál kétféle nyomtatófej-technológiát lehet alkalmazni:

  • Bubble jet módszer: ez elektromos melegítéssel gőzbuborékot hoz létre, amely a létrejött nyomás révén kinyomja a cseppet a fúvókából. A gőzbuborék létrehozásához oldószert tartalmazó tintára van szükség. A bubble jet módszert jutányos árú, pl. magánhasználatra szolgáló nyomtatóknál alkalmazzák.
  • Piezo jet módszer: itt a fúvókák csatornái piezo-kristályokból készülnek, amelyeket elektromos impulzusokkal rezgésbe hoznak. Ez kilövi a cseppeket. A piezo jet technológiával kiváló minőségű, hosszú élettartamú nyomtatófejek készülnek, amelyeket pl. az UV-nyomtatásnál lehet használni. A BLUEMARK ID és a BLUEMARK ID COLOR is a piezo jet módszert alkalmazza.

Fényforrások

A fény spektruma

A fény spektruma

UV-fényforrásként gyakran UV-lámpákat (égőket) használnak. A felépítéstől függően a használat nagy hőfejlődéssel jár. Ezek az égők különösen nagy teljesítményűek, a kibocsátott UV-fényt széles tartományban szórják. Emiatt pl. egy UV-C égő (100-280 nm hullámhossz) az UV-A (315-380 nm) és az UV-B tartományban (280-315 nm) is bocsát ki fényt.

Az égők alternatíváját a LED-ek képzik. Az UV-LED-ek nagyon keskeny tartományban (UV-A) bocsátják ki a fényt, és így az égőkkel szemben lényegesen keskenyebb frekvenciasávban sugároznak. Az UV-fény által előidézett fotokémiai polimerizáció gyakran a 200 ... 400 nanométer hullámhossz-tartományban következik be. További előny a minimális hőfejlődés. Ez kisebb és könnyebb nyomtatók megvalósítását teszi lehetővé, ilyen például a Phoenix Contact BLUEMARK típusa.

Tovább a termékekhez

Bővebb információra van szüksége ezekről a termékekről? Kattintson a következő gombra.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160