RFID technológia

RFID technológia

Érintés és láthatóság nélküli írás és olvasás

A Phoenix Contact nagy teljesítőképességű RFID technológiája.

Előnyei

  • Érintés nélküli, valós idejű adatrögzítés láthatóság nélkül
  • Több válaszadó egyidejű felismerése (csoportos észlelés)
  • Nem érzékeny a szennyeződésre és a felület sérüléseire
  • Lehetőség az adatok tárolására és módosítására

Technológia

Az RFID a radio frequency identification (rádiófrekvenciás azonosító) rövidítése, segítségével a tárgyakat érintés és láthatóság nélkül lehet azonosítani. Az RFID rendszerek a válaszjeladóból és az olvasó- ill. olvasó-/íróegységből állnak. A piacon sokféle különböző RFID rendszer kapható. Mindnek van azonban három közös tulajdonsága:

  • Az alkatrészek vagy tárgyak egyértelmű jelölése
  • A megjelölt alkatrészek vagy tárgyak érintés és vezeték nélküli azonosítása
  • A megjelölt alkatrészek vagy tárgyak csak az olvasó- ill. olvasó-/íróegység lekérdezésének hatására küldik el az adataikat

Ebből adódnak azok az alapfunkciók, amelyekre minden RFID rendszernek képesnek kell lennie. Az alkalmazási területnek megfelelően az RFID rendszerek sokféle további funkcióra is képesek.

  • A válaszjeladó azonosítása
  • A válaszjeladó adatainak kiolvasása
  • Több válaszjeladó egyidejű kezelése
  • Hibafelismerés a biztonságos üzemelés érdekében

Az RFID rendszerek fajtái

  • Csak olvasható rendszerek: olvasóegység és olyan válaszjeladók, amelyekbe csak egy kezdeti azonosítószámot lehet beírni. Ahhoz, hogy ezekhez az RFID válaszjeladókhoz további adatokat is hozzá lehessen rendelni, a megfelelő információkat egy adatbázisban kell az azonosítószámhoz rendelni.
  • Írható/olvasható rendszerek: író-/olvasóegység és olyan válaszjeladók, amelyek saját memóriát tartalmaznak. A válaszjeladók belső memóriáját különböző módon lehet megvalósítani. Az író-/olvasóegység kiolvassa ezt a memóriát, de új adatokat is képes beleírni.
Az RFID működési elve

Az RFID működési elve

A különböző eljárások frekvenciatartományai

A válaszjeladó és az olvasó- ill. olvasó-/íróegység közötti adatcsere hordozó közegei a rádióhullámok. Az RFID rendszerek különböző frekvenciatartományokat használnak.

 Alacsony frekvencia (NF)Nagyfrekvencia (HF)Ultranagy frekvencia (UHF)Mikrohullámú frekvencia (SHF)
Frekvencia30 − 500 kHz13,56 MHz850 ill. 950 MHz2,45 ill. 5,8 GHz
Hatótávolságmax. 1,2 m0,01 − 0,3 m2,5 mmax. 300 m
Olvasási sebességLassúISO szabvány szerintGyorsNagyon gyors
(aktív válaszjeladó)
Tipikus válaszjeladóSmart Label (okos címke),
válaszjeladó műanyag tokozatban,
kártya-válaszjeladó
Smart LabelSmart LabelNagy formátumú válaszjeladó

Válaszjeladók

Az RFID válaszjeladóknak két alapvető fajtája van: az aktív válaszjeladók saját energiaellátással rendelkeznek. Csak akkor aktivizálódnak, ha egy a válaszjeladó hatótávolságán belül található olvasó- ill. olvasó-/íróegység parancsot küld erre.

A passzív válaszjeladókat az olvasó- ill. olvasó-/íróegység látja el energiával. Az energiaellátás induktív csatolással vagy az ún. backscatter eljárással valósulhat meg. Az induktív csatolásnál az olvasó- ill. olvasó-/íróegység által keltett elektromágneses mező feszültséget indukál a válaszjeladó antennájában. A második lépésben a válaszjeladó egyenirányítja ezt a feszültséget.

A nagy hatótávolságú rendszerek gyakran a backscatter eljárást alkalmazzák. Ennél mind a válaszjeladó, mind az olvasó- ill. olvasó-/íróegység egy-egy dipólantennával van ellátva, amelyek rezonálnak az RFID rendszer mindenkori frekvenciájára. Amikor az olvasó- ill. olvasó-/íróegység adóteljesítményt sugároz, az a válaszjeladó antennáján nagyfrekvenciás feszültségként jelenik meg. A válaszjeladó egyenirányítva a saját tápellátására használja fel ezt.

Az ipari jelölésre használt válaszjeladók szintén sokféle kialakításúak lehetnek:

  • A Smart Label címkék olyan azonosító címkék, amelyeket főként műanyag fóliára vagy papírra visznek fel
  • A műanyag tokozatban elhelyezett válaszjeladókat robusztus alkalmazásoknál, nagy nedvességálló követelmények esetén használják
  • A kártya formájú válaszjeladók műanyagba vannak beágyazva, például bankkártya-formátumban

Az adatátvitel működési elve

A válaszjeladókban és az olvasó- ill. olvasó-/íróegységekben csatolóelemek, például tekercsek vagy antennák teszik lehetővé az adatátvitelt a két összetevő között.

Az olvasó- ill. olvasó-/íróegység nagyfrekvenciás váltakozó elektromágneses mezőt hoz létre. A kommunikáció akkor történhet meg, ha egy válaszjeladó található ebben a mezőben. A válaszjeladó tekercsében feszültség indukálódik. A válaszjeladó elektronikája ebből egy újabb jelet generál, amelyet visszaküld az olvasó- ill. olvasó-/íróegységnek.

A válaszjeladó és az olvasó- ill. olvasó-/íróegység közötti adatátvitelnél különböző üzemmódokat lehet megkülönböztetni.

EljárásEnergiaátvitelAdatátvitel
Teljes duplex eljárás (FDX)FolyamatosAz adatok egyidejű oda-vissza áramlása
Félduplex eljárás (HDX)FolyamatosAz adatok felváltva történő oda-vissza áramlása
Szekvenciális eljárásFelváltvaAz adatok felváltva történő oda-vissza áramlása

A termékekhez

Bővebb információra van szüksége ezekről a termékekről? Kattintson a következő gombra.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás