Szolgáltatások

Power Supplies szolgáltatások

Szívesen ellátjuk tanácsokkal.

Találja meg a megfelelő termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Akár a kapcsolószekrény tápellátására, akár egy szünetmentes tápellátó rendszerre van szüksége, nálunk megtalálja a megfelelő megoldást.

Tanácsadás és ügyfélspecifikus tápegységek

Ügyfélspecifikus tápegységek  

Ügyfélspecifikus tápegységek

Teljes körű technológiai hozzáértést kínálunk egy kézből. A standard termékek kínálatán túlmenően egyedileg az Ön számára kifejlesztett tápegységeket és sok minden mást is szállítunk ipari vezérlőkhöz, bankautomatákhoz, az orvostechnika és a telekommunikáció számára.

Hasznosítsa Ön is az ügyfélspecifikus készülékek terén szerzett sokéves tapasztalatunkat: hozzáértő projektmenedzsment szolgáltatással támogatjuk a fejlesztés kezdetétől a sorozatgyártásra érett termékig.

1 darabos tételnagyság – az Ön QUINT POWER egyedivé tehető tápegysége

Egyedivé tehető tápegységek gyártása  

Az Ön egyedivé tehető tápegysége 1 darabos mennyiségtől kezdve

A Phoenix Contact a QUINT POWER típussal világszerte elsőként kínál egyedivé tehető tápegységet, amelyet igény esetén előre beállítva szállítunk le.

Egyedivé tehető tápegységét Ön konfigurálhatja: igazítsa a jelzési küszöbértékeket és a karakterisztikákat a rendszere igényeihez, és rendelje meg QUINT POWER tápegységét, akár egy darabos mennyiségben.

Konfigurátor a QUINT POWER egyedivé tehető tápegységekhez

QUINT POWER tápegységek  

QUINT POWER tápegységek

Egyedi paraméterezéssel illessze optimálisan a tápellátást az alkalmazásához.

Konfigurátor tápegységekhez és DC/DC átalakítókhoz

Tápegységek és DC/DC átalakítók  

Tápegységek és DC/DC átalakítók

Itt megtalálja a megfelelő tápegységet a kapcsolószekrényben elhelyezett alkalmazásához.

Konfigurátor szünetmentes tápegységekhez

Szünetmentes tápegységek  

Szünetmentes tápegységek

Itt megtalálja a megfelelő rendszert kapcsolószekrénye szünetmentes tápellátásához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás