NFC

NFC

Egyedileg illeszthető az NFC-n keresztül

A jelzési küszöböket és karakterisztikákat a beépített NFC interfészen keresztül egyedileg lehet beállítani.

Innovatív technológiákat alkalmazunk azért, hogy az Ön egyedi alkalmazásához illeszkedő tápegységet kínálhassunk. Annak érdekében, hogy minden gépet és berendezést megbízhatóan lehessen ellátni árammal, a Phoenix Contact a QUINT POWER típussal világszerte elsőként kínál egyedivé tehető tápegységet. Ez rugalmasan beállítható: a jelzési küszöbök és karakterisztikák egyedileg a rendszer igényeihez igazíthatók – akár a beépített NFC interfészen keresztül is.

NFC – mi is az?

Near Field Communication  

Vezeték- és érintés nélküli, rövid hatótávolságú rádiós adatcsere

A Near Field Communication (NFC, rövid hatótávolságú kommunikáció) a vezeték- és érintés nélküli, rövid hatótávolságú rádiós adatcserét leíró adatátviteli szabvány.

Például a Bluetooth vagy a WLAN megoldással szemben itt állandó pont-pont összeköttetés valósul meg. Ez azt jelenti, hogy azonnal elindul az adatátvitel, amint létrejön a kapcsolat a tápegység és egy okostelefon között. Mivel az adatok mennyisége és az átvitel sebessége korlátos, ezért fontos hogy az okostelefon az adatátvitel közben ne mozogjon.

Egyedi paraméterezés NFC-n keresztül

QUINT POWER alkalmazás

QUINT POWER alkalmazás az egyedi paraméterezéshez

A QUINT POWER alkalmazás a QUINT POWER tápegység NFC-n keresztüli egyedi paraméterezésére használható.

Egyebek mellett lehetőség van jelzésküszöbök preventív működésfelügyeleti célú meghatározására, a kimeneti feszültség beállítására és a kimeneti karakterisztika saját egyéni igényekhez való igazítására. Ezenkívül konfigurációs profilok tárolhatók a mobil végberendezéseken, illetve továbbíthatók azokról.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás