Technika

Technika

Az ipari Ethernet szabványa

Hasznosítsa Ön is a nyílt kommunikációs szabványok által megnövekedett termelékenységet.

Vissza ide: PROFINET

Kategóriák

  • Készüléktípusok és -leírás

    A PROFINET különböző készüléktípusokat és megfelelőségi osztályokat (conformance class) használ a zökkenőmentes hálózati együttműködés biztosítására.

  • Adatcsere

    A PROFINET mint Ethernet alapú terepibusz-rendszer a „consumer/provider” modell szerint cserél adatokat.

  • Diagnosztikai mechanizmusok

    A PROFINET Ethernet-alapú terepibusz-rendszerként számos hasznos diagnosztikai mechanizmust kínál.

  • Készülékcsere

    A PROFINET hálózatokban a résztvevőket gond nélkül ki lehet cserélni – az új készülék automatikusan új nevet kap.

  • PROFINET profilok

    A PROFINET profilok szabályozzák az automatizálási készülékek és rendszerek viselkedését a funkcionális biztonság, a hajtástechnika és az energiamenedzsment tekintetében.

PROFINET logó  

A termelékenység növelése a PROFINET segítségével

A PROFINET gyártófüggetlen és nemzetközileg alkalmazható. A meglevő automatizálási rendszereket is egyszerűen integrálni lehet a nyílt hálózati struktúrák révén. A PROFINET nyílt kommunikációs és információtechnikai szabványokat alkalmaz.

Mivel a hálózat standard Ethernet kereteket visz át, PROFINET-interfész nélküli készülékeket is be lehet kötni a rendszerbe. Ezért a PROFINET optimálisan alkalmazható a vállalati folyamatok vertikális integrációjához és a termelővállalatok termelékenységi pontenciáljának kihasználásához.

Mit kínál a PROFINET?

A PROFINET egy valósidejű Ethernet protokoll, amely az ipar összes területén használható: a mozgásszabályozástól a gyárak automatizálásán keresztül egészen a folyamattechnikáig. A három rendelkezésre álló kommunikációs csatornát a különböző készülékosztályok és alkalmazások követelményeihez hangolták, így ugyanazon a hálózaton párhuzamosan lehet implementálni őket: ezek a standard csatorna (TCP/IP, UDP/IP), az RT valósidejű csatorna (Real Time) és az IRT szinkron valósidejű csatorna (Isochronous Real Time).

A PROFINET hálózatok ezért számos előnyt kínálnak:

  • nagy rugalmasság a teljesítőképesség terén,
  • a hálózat összes résztvevője elérhető TCP/IP résztvevőként is,
  • a standard Ethernet résztvevők közvetlenül csatlakozathatók,
  • a webszerver- és a TCP/IP-re alapozott protokollok ráfordítások nélkül és a megfelelő teljesítménnyel használhatók,
  • a funkcionális biztonság integrálható a PROFIsafe segítségével,
  • a standard Ethernet és a valósidejű Ethernet optimális optimálisan együttműködhet a PROFINET-en.

A PROFINET hálózatok különösen rugalmasak. Így a különböző követelményeknek gond nélkül és kedvezőbb költséggel képesek megfelelni.

  • Csillag-, vonal- és gyűrűstruktúrák valósíthatók meg, kevert formákban is
  • Kommunikáció meglevő rézvezetékes hálózatokon keresztül
  • Az elektromágnesesen érzéketlen optikai kábelek használata – ez optimális a nagy kiterjedésű hálózatok esetén
  • Redundáns koncepciók a megbízható kommunikáció érdekében, hiba esetén
  • Vezeték nélküli adatátvitel WLAN és Bluetooth segítségével

A PROFINET gyártótól független, kombinált hálózat- és készülékdiagnosztikát kínál. A PROFINET diagnosztikai mechanizmusai mellett további szabványokat (például SNMP és HTTP) is lehet a hálózati diagnosztikához és a webalapú készülékdiagnosztikához használni. Az összetevőkkel a kapcsolat az UDP/IP és a DCP segítségével jön létre, eközben a készülékek címzése készülékneveken keresztül történik. Az időbeli szinkronizáció megfelel az IEC 61588 nemzetközi szabványnak.

Az integrált topológia-felismerés ezenkívül lehetővé teszi a hibák helyének gyors megtalálását. Ezzel a PROFINET moduláris diagnosztikai koncepciót és a berendezés maximális rendelkezésre állását kínálja.

A valósidejű I/O adatok lehetősége és a TCP/IP-alapú kommunikáció mellett a PROFINET hálózatban az EN ISO 13849-1 és IEC 61508 szerinti biztonsági kommunikáció is folyhat a hálózaton keresztül. A PROFIsafe protokoll ennek során titkosítja a biztonsági vezérlő és az I/O eszköz közötti kommunikációt. A fénysorompókat és az egyéb biztonsági mechanizmusokat közvetlenül a hálózatra lehet csatlakoztatni.

A kimeneteket, pl. a hajtásokat biztonsági okokból lekapcsolhatja a rendszer. Ehhez a biztonsági és a nem biztonsági kommunikációt vegyesen lehet használni.

A PROFINET technológia mélyen integrálva van a PROFINET Felhasználói Szervezet (PNO) jól bevált, gyártóktól független specifikációs folyamataiba.

A PNO kidolgozza és gondozza a tulajdonképpeni kommunikáció, a telepítési irányelvek és a csatlakozók definícióinak nyílt specifikációit, ugyanúgy mint a tanúsítási intézkedéseket és a felhasználói profilokat is.

A tesztelő és tanúsító központokban megvizsgálják a készülékeket, és különböző megfelelőségi osztályokba sorolják be őket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás