Adatcsere

Az adatcsere a PROFINET rendszerben egyszerű „consumer/provider‟ modell szerint zajlik. A provider ciklikusan adatokat juttat el a consumer számára. Bemenő jelek esetében a provider az I/O modul, a consumer pedig a PLC, kimenő jeleknél pedig fordítva. Ez a hatékony adatcsere a PROFINET protokoll két különböző speciális kialakításával (RT és IRT) valósidejű lesz.

PROFINET RT

PROFINET RT  

Valósidejű kommunikáció a PROFINET RT segítségével

A valósidejű (realtime, RT) PROFINET kommunikációban az adatcsere optimalizált szoftveres stacken keresztül zajlik, a TCP/IP stackkel párhuzamosan. A vezérlőtől az eszközhöz vezető kapcsolat TCP/IP stacken keresztül épül fel. A TCP/IP stacken keresztül minden készülék egy-egy IP-címet kap, ezért bármikor más protokollokon (például a webszerverek HTTP-jén) keresztül is megszólíthatók.

A valósidejűség követelményeinek betartásához a PROFINET a header VLAN tagjét használja, és beállítja a legmagasabb szabad, 6. prioritási fokozatot. Így a switchek továbbításkor előnyben részesítik a PROFINET táviratait.

A PROFINET RT az adatcseréhez 250 µs és 500 ms közötti frissítési gyakoriságot határoz meg. A modulok be- és kimeneti adataihoz különböző frissítési gyakoriságokat is lehet rendelni. A lehetséges frissítési gyakoriság a teljesítőképességtől függ.

PROFINET IRT

PROFINET IRT  

Valósidejű kommunikáció 1 µs alatti távirat-jitterrel

A PROFINET IRT tulajdonságai megegyeznek a PROFINET RT tulajdonságaival. A valósidejűség osztályát azonban speciális hardver terjeszti ki, így a táviratok ún. remegése (jitter) kisebb, mint 1 µs.

Az IRT-fázisban szinkron, az Ethernet kommunikációjától független valósidejű adatátvitelre van lehetőség. Ezt az időeltolási eljárás révén lehet elérni. Ennek során minden résztvevőben µs-os pontossággal szabályozott, hogy mikor továbbítsa a hálózatban a valósidejű adatokat, a riasztásokat és a TCP/IP-kommunikációt.

A PROFINET IRT rendszerre alkalmas készülékek RT üzemmódban is képesek kommunikálni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás