Vissza az Áttekintéshez

Safety-Integration

Safety-Integration

Még nagyobb biztonság ember és gép számára

A biztonságtechnikában a komponenseket egyszerűen kell tudni kezelni és biztonságosan üzemeltetni. A PLCnext Engineer segítségével a standard PLC programozás és az összes biztonsági funkció programozása egyetlen szövegszerkesztőben végezhető. Ezután a PLC- és a biztonsági programot egy projektben lehet feltölteni a vezérlőbe. A vezérlő önállóan és automatikusan két részben csomagolja ki a programot – PLC kódként és biztonsági kódként.

A PLCnext Technology révén a vezérléstechnikában a PLC-programot futtató többmagos processzoron kívül két további biztonsági processzor is rendelkezésre áll. Ezek a biztonsági processzorok két különböző gyártótól származnak. A biztonsági program végrehajtása itt a kiesési biztonság növelése érdekében diverzifikálva, redundánsan történik. Ez még biztonságosabbá teszi a megoldást, és innovatívan védi az embert és a gépet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

PLCnext Technology: nyílt és jövőbiztos

A PLCnext Technology alkalmazásával az IoT-világ követelményeinek is meg lehet felelni

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás