Vissza az Áttekintéshez

Valós idejű működésre képes és szinkron

Valós idejű működésre képes és szinkron

A vezérlő minden követelménynek megfelel

A PLC programok egyetlen programozási nyelven való feldolgozása mellett a PLCnext Technology most arra is lehetőséget kínál, hogy a vezérlőben olyan feladatokat lehessen definiálni, amelyek egyes részei különböző programozási nyelvekből állnak. Itt a C/C++, C# vagy IEC 61131-3 kódok mellett Matlab Simulink kódra is lehetőség van. Az egyes programok futtatása azután valós időben lehetséges.

A feladatok feldolgozása a Multicore támogatásnak köszönhetően több processzormagra elosztható. Így optimálisan használható ki a vezérlő teljesítménye. A felhasználó nemcsak saját PLC-s feladatainak számát határozza meg, hanem a pontos időbeli lefutást és a prioritást is definiálni tudja. A szinkronitás és a minden programból való konzisztens adathozzáférés az intelligens adatmegőrzés révén minden időben garantálható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

PLCnext Technology: nyílt és jövőbiztos

A PLCnext Technology alkalmazásával az IoT-világ követelményeinek is meg lehet felelni

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás