Vissza az Áttekintéshez

Tesztelés és szimuláció

Tesztelés és szimuláció

Teszt- és szimulációs forgatókönyvek a kockázat minimalizálására

Teljesen mindegy, hogy meglevő automatizálási rendszerekben kell gyors változtatásokat végeznie Önnek, vagy egy teljesen új alkalmazás felépítését tervezi: a megoldás kiváló minősége, a gyors és megbízható tervezés előfeltételei a versenyképességnek.

A szimuláció és a tesztforgatókönyvek a valódi üzembe helyezés előtt szavatolják a megváltoztatott automatizálási megoldás ellenőrzését, csökkentve így a hibák és kockázatok számát. Mindegy, hogy Whitebox-Testing, tehát annak ellenőrzése, hogy az új program működőképesen fog-e futni a vezérlőben, vagy Blackbox-Testing, azaz virtuális gyártási környezetben végzett szimulált lefutás a feladat, a PLCnext Technology minden tesztforgatókönyvet optimálisan támogat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás