Vissza az Áttekintéshez

Linux

A valós idejű operációs rendszer minden előnye

A valós idejű operációs rendszer minden előnye

Az új vezérlő platform alapját egy valós idejű Linux operációs rendszer képezi. Ön a Linux összes előnyét kihasználhatja – ugyanakkor teljesen kényelmesen, egy vezetett rendszer keretein belül. Használja ki a nyitott forráskódú világból származó know-how-kat és ingyenes programokat, így pl. az SQL-szervert, a szoftver-építőelemeket és technológiákat, és bővítse hatékonyan és egyszerűen automatizálási rendszerét. Ilyen módon fejlesztési időt és költségeket takaríthat meg – de csak akkor, ha ezt Ön is akarja.

Egy PLCnext Control modul esetében a nyílt forráskódú Linux-PC-ktől eltérően nem kell programozni a programozható logikai vezérlő (PLC) lényeges alapfunkcióit, hanem ezeket már a rendszerrel együtt szállítjuk. Ez vonzóvá teszi a megoldást, az alkalmazást pedig egyszerűvé. Az olyan fontos PLC-funkciókat, mint pl. a task scheduling, illetve a taszk-konzisztens adatcsere a programok és a datalogger modul között, a nyílt vezérlési megoldás keretében a PLCnext Technology alapján bocsátjuk rendelkezésre. A PLCnext Technology PLC-kre jellemző valós idejű teljesítményt és adatkonzisztenciát tesz lehetővé a magas szintű nyelvek és a modellalapú kódolás számára is. Húzzon hasznot Ön is a nagyobb hatékonyság révén a következő szabadalomra bejelentett funkciókból:

Execution and Synchronization Manager (ESM)
Az ESM a PLCnext Technology ütemező modulja, amely lehetővé teszi, hogy a különféle programozási nyelvekből származó programok meghatározott időbeli sorrendben fussanak.

Global Data Space (GDS)
A GDS modul lehetővé teszi a programok és terepi busz rendszerek közötti cikluskonzisztens folyamatadat-cserét.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

PLCnext Technology: nyílt és jövőbiztos

A PLCnext Technology alkalmazásával az IoT-világ követelményeinek is meg lehet felelni

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás