Press-in technika

Szerelés forrasztás nélkül? A press-in technika lehetővé teszi. Ezt a szerelési módot az egyszerű szerelés és a nagy tartóerők jellemzik.

Előnyei

  • A forrasztás nélküli szerelésnek köszönhetően a csatlakozóelemek nincsenek hőterhelésnek kitéve.
  • Nagy tartóerők: a lábak gázzáróan érintkeznek a lyukgalvanizált furatokban.
  • Hatékony beültetési folyamat: besajtolási eljárás könyökemelős vagy pneumatikus préssel

Alapismeretek

Nyomtatott áramköri kapcsok automatizált bepréselési folyamata  

Automatizált bepréselési folyamat

A THR- vagy SMT-forrasztásos szerelés alternatívájaként a press-in technikát elsősorban akkor alkalmazzák, ha a nyomtatott áramköri lap és alkatrészeinek hőterhelését ki kell zárni.

A forrasztásmentes kötés a szerelendő alkatrész bepréselő csapjainak a nyomtatott áramköri lap fémezett furataiba való bepréselésével jön létre. Ehhez a legegyszerűbb esetben egy könyökemelős prés alkalmazható. Az automatizált szerelési folyamatoknál a pneumatikus prést használjuk.

A speciális csapkontúr a bepréselési folyamat során külső éleivel bevág a fémezésbe, és gáztömör elektromos csatlakozást hoz létre.

Találja meg gyorsan az Ön megoldását

A következő linken megtalálja a press-in technikára alkalmas összes nyomtatott áramköri csatlakozót.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás