Direkt dugaszolási technika

A csatlakozót közvetlenül nyomtatott áramköri lapra dugaszolni – ez hogyan lehetséges? Egyszerűen fel kell dugaszolni a direkt csatlakozót a nyomtatott áramköri lap kétoldali érintkező felületeire.

Előnyei

  • A forrasztás nélküli szerelésnek köszönhetően a csatlakozóelemek nincsenek hőterhelésnek kitéve.
  • Közvetlen szerelés: a részegységek szerszám nélkül ültethetők a nyomtatott áramköri lap érintkező felületeire
  • Rugalmas és gazdaságos megoldások a wire-to-board és board-to-board csatlakozásokhoz

Alapismeretek

Wire-to-board és board-to-board csatlakozóink kiegészítő szerszám nélkül, egész egyszerűen vízszintesen dugaszolhatók az 1,6 mm vastag nyomtatott áramköri lapokra. A helytelen dugaszolás elkerülése érdekében a dugaszok gyárilag kódoltak. A nyomtatott áramköri lap rögzítésére rugós reteszelő kilincsek szolgálnak.

Direkt csatlakozók

Wire-to-board direkt csatlakozók  

Wire-to-board direkt csatlakozók

E termékcsalád csatlakozódugaszai a nyomtatott áramköri laphoz való közvetlen kapcsolatot teszik lehetővé:

  • A vezetékerek csatlakozása rugós technikával, homlokoldali csavarhúzós kezeléshez van kialakítva.
  • A befogótér merev és hajlékony, maximum 1,5 mm² (3,5 mm raszternél 1 mm²) keresztmetszetű vezetőket fogad be, érvéghüvellyel vagy anélkül.

 

Nyomtatott áramköri összekötők

Board-to-board direkt csatlakozók  

Board-to-board direkt csatlakozók

Ha például egy motorszűrőt kell egy frekvenciaátalakítóhoz csatlakoztatni, az board-to-board csatlakozónk segítségével egyszerűen rádugható. A nyomtatott áramköri összekötő átkerül a kiegészítő készülékre. A mechanikus erőket a készülékek házai veszik fel, szerkezetükből adódóan.

Ha nyomtatott áramköri lapokat közvetlenül egymással köt össze és modulokat képez, maradjon rugalmas és helytakarékos!

Találja meg gyorsan az Ön megoldását

A következő linken megtalál minden SKEDD direkt dugaszolási technikához alkalmas nyomtatott áramköri csatlakozót.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160