Nyomtatott áramköri lapok szerelése

Nyomtatott áramköri lapok szerelése

Mindig a megfelelő megoldást!

NYÁK-csatlakozástechnikáinkkal mindig szabadon megválaszthatja a megfelelő szerelési módot.

Vissza ide: Technológiák

Kategóriák

  • Hullámforrasztás
    Hullámforrasztás

    A hullámforrasztás olyan forrasztási eljárás, amellyel a huzallábakkal ellátott elektronikus alkatrészeket vagy csatlakozóelemeket kézi vagy gépi beültetésük után a nyomtatott áramköri lapba lehet forrasztani.

  • THR forrasztás
    THR forrasztás

    A THR szerelési technológia kombinálja a mechanikusan stabil átdugható lábú forrasztott összeköttetéseket a felületszerelés hatékonyan automatizálható gyártási folyamataival.

  • SMT-forrasztás
    SMT-forrasztás

    A felületszerelt alkatrészeket forrasztható érintkezőfelületekkel közvetlenül a nyomtatott áramköri lap felső vagy alsó oldalára forrasztják.

  • Press-in technika
    Press-in technika

    Szerelés forrasztás nélkül? A press-in technika lehetővé teszi. Ezt a szerelési módot az egyszerű szerelés és a nagy tartóerők jellemzik.

  • Direkt dugaszolási technika
    Direkt dugaszolási technika

    A csatlakozót közvetlenül nyomtatott áramköri lapra dugaszolni – ez hogyan lehetséges? Egyszerűen fel kell dugaszolni a direkt csatlakozót a nyomtatott áramköri lap kétoldali érintkező felületeire.

  • SKEDD direkt dugaszolási technika
    SKEDD direkt dugaszolási technika

    A SKEDD olyan innovatív szereléstechnika, amely a nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozókat galvanizált furatokon keresztül közvetlenül köti össze a nyomtatott áramköri lappal.

A nyomtatott áramköri lapok szerelésével kapcsolatos termékkínálatunk elemei éppen olyan kiválóan alkalmazhatók a kézi beültetésre, mint a félig vagy teljesen automatizált gyártási folyamatokhoz. Itt információkat talál a különböző szerelési módok felhasználási területeiről, valamint azok követelményeiről és előnyeiről.

Előnyei

  • Nagy rugalmasság a szereléstechnika kiválasztásánál
  • Nagy megbízhatóság a DIN/IEC tanúsítás révén
  • Kompetens tervezési támogatás termékszakértők és online eszközök segítségével
  • Egyedi termékkialakítás az ügyfél igényeihez igazított változatokkal és fejlesztésekkel
  • Professzionális képzések a nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók automatizált forrasztási folyamatokban történő alkalmazásáról

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás