Vissza az Áttekintéshez

A villámáram hatásai

Milyen károsodást okozhatnak a villámcsapások? Hogyan lehet ezektől az épületeket és berendezéseket megvédeni?

Villámcsapások súlyos következményei

A szállított energiától függően a villámcsapások súlyos károkat okozhatnak az épületekben és berendezésekben, és ez további káros következményhez vezethet.

A lakóépületekben, illetve ipari üzemekben az ilyen károsodások hamar feltűnnek, mivel ilyen helyeken több ember megfordul. A károkat korlátozó intézkedéseket a legtöbb esetben rövid idő alatt meg lehet tenni. A káresemények után a károk mértéke ennek megfelelően gyorsan és tényszerűen megállapítható. A berendezés fontos funkcióinak azonnali javítása és újra üzembe helyezése megakadályozhatja a káros következményeket.

Villámcsapások súlyos következményei

A viharoknak kitett, illetve nagy kiterjedésű létesítmények folyamatos emberi megfigyelése csaknem lehetetlen. A berendezésekben bekövetkezett rombolások vagy károsodások gyakran csak a következményes károk révén vehetők észre. Emiatt egyre jobban elterjednek az intelligens monitoring rendszerek, amelyek folyamatosan felügyelik a berendezés különböző funkcióinak állapotát, és közvetlenül a központi vezérlőegységhez továbbítják az eredményeket. Így üzemzavaroknál azonnal közbeavatkozhatunk, valamint a káros következmények és a tartós kimaradás is elkerülhető.

Eddig nem volt olyan mérőrendszer, amellyel megbízhatóan fel lehetett volna ismerni és ki lehetett volna értékelni a villámcsapásokat. Ennek megfelelően az ilyen eseményekről károsodás- vagy zavarjelzés sem volt.

A különösen villámveszélyes és viharoknak kitett létesítmények közé tartoznak a szélerőművek, az energiatermelő berendezések, a nagy kiterjedésű ipari üzemek és a vasúti létesítmények. Az ilyen berendezéseknél a hiánytalan villámvédelmi intézkedéseket nagyon nehéz, vagy lehetetlen megvalósítani.
 

Az LM-S villámáram-mérőrendszer

Az LM-S villámáram-mérőrendszer  

Egyedülálló villámáram-mérőrendszer

A villámcsapások regisztrálására és kiértékelésére szolgál a Phoenix Contact LM-S villámfelügyeleti rendszere (Lightning Monitoring System). Ennek alapvető összetevői a kiértékelő egység és a villámvédelmi berendezés levezetőjére szerelt érzékelő.

Ez a mérőrendszer a Faraday-effektust és a magnetooptikai hatást használja a villámlevezetőkben fellépő lökőáram nagyságának és folyási irányának elemzésére. Ennek során egy fényforrást mágneses hatás ér, és a rendszer a befolyás nagyságát értékeli ki mérési eredményként. A jelátvitel is optikai kábelen keresztül történik.

A rézvezetékes jelátvitellel összehasonlítva ez hatalmas előnyöket jelent. A mérőrendszer környékén átfolyó villámáramok a fényjelet nem tudják befolyásolni, illetve nem képesek az átviteli szakaszba becsatolódni. Ezáltal a kiértékelő egység elektronikája számára megbízható és az elektromágneses összeférhetőség szempontjából optimális jelet biztosít.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás