Vissza az Áttekintéshez

Emlékmű

Hermann-emlékmű  

LM-S a detmoldi Hermann-emlékművön

Ez az alkalmazási példa a villámadat-rögzítő rendszer alkalmazását mutatja be a Hermann-emlékművön, amely a németországi Detmold város közelében található. A rézből készült szobor mészhomoktégla-alapzaton áll. A szobor lábazatához három földelővezeték van csatlakoztatva. Ezek vezetik le az összesen 53 méter magas építménybe becsapó villámok lökőáramát a földbe. Ezeken a levezetőkön találhatók az érzékelők. A kiértékelő egység egy az alapzat belsejében elhelyezett vezérlőszekrénybe került.

Ennél az alkalmazásnál nem a létesítmény lehetséges károsodásainak a korai felismerése áll az előtérben. Azonban a viharoknak kitett elhelyezkedés és az építmény magassága miatt jelentős villámcsapásokkal kell számolni. A mérés a villámesemények és azok erősségének statisztikai kiértékelésére szolgál. Az ilyen alkalmazások különösen a villámkutatás szempontjából érdekesek.

LM-S alkalmazás emlékművön ‒ a működési elv vázlata

LM-S alkalmazás emlékművön ‒ a működési elv vázlata

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás