Vissza az Áttekintéshez

Előnyök

Épületek és berendezések megbízható felügyelete

Az LM-S villámáram-mérőrendszer  

Az LM-S villámáram-mérőrendszer

Ezzel az új rendszerrel a decentralizált energiatermelés biztonságosabbá válik. A készülék folyamatosan rögzíti és kiértékeli a villámcsapások adatait. Így azonnal reagálhatunk a lökőáram-terhelésekre és a létesítmény várható károsodásaira. A megelőző karbantartás révén a káros következmények, a hosszan tartó kimaradás és a szükségtelen karbantartási ráfordítások csökkenthetők.

A rendszer lökőáram-mérési tartománya +/-5 kA és 250 kA közötti. Felismeri mind a pozitív, mind a negatív áramokat és azok mindenkori áramerősségét. Ez lehetővé teszi a villámáramok részletes elemzését (Imax, dI/dt, specifikus energia, töltés).

Az optikai mérési elvnek és az optikai jelátvitelnek köszönhetően az elektromos zavaró mennyiségek átvitele már nem okozhat gondot az érzékeny elektronika közelében sem.

A rendszer moduláris felépítésű, ezért többféleképpen alkalmazható. A robusztus kialakítás az LM-S készüléket különösen ellenállóképessé teszi a szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokkal és időjárási hatásokkal szemben, ezenkívül jellemző rá a rendkívüli lökés- és rezgésállóság.

A villámáram-mérőrendszerrel az esetleges károk időben felismerhetők, így el lehet kerülni azokat a költségeket, amelyek a káreset következményeiből erednének. A rendszer alkalmazása mellett a következők szólnak:

  • a káros következmények korlátozása
  • a kimaradás idejének csökkentése
  • költségmegtakarítás
  • a berendezések nagyobb mértékű rendelkezésre állása

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás