Vissza az Áttekintéshez

Felszerelés

Érzékelőház a levezető fölött  

Az érzékelő házát kábelkötözőkkel erősen és szorosan a levezetőre kell szerelni.

A kör alakú mágneses mezőben a hatásos térerősség attól függ, hogy az érzékelő milyen mélyen merül az áram által átjárt levezető mágneses terébe.

Kör alakú mágneses mező az érzékelő körül  

Kör alakú mágneses mező az érzékelő körül

A merülés mélységét a számításnál a sugár határozza meg. Ez azt jelenti, hogy minél kisebb a sugár, annál nagyobb a térerősség. Előnyös tehát az érzékelőt a lehető legszorosabban a levezetőre szerelni, hogy a hatásos térerősség a lehető legnagyobb legyen.

Jelmagyarázat:
H: térerősség [A/m]
r: sugár [cm]
I: áramerősség [A]

A sugár jelentősége a rendszer kalibrálásánál

Az LM-S érzékelőháza  

A mérési szakasz az érzékelőház elülső részében található.

A sugár azt a mélységet írja le, amennyire az érzékelő a mágneses mezőbe merül, egyben meghatározza az ott ható H mágneses térerősséget. Az érték egyenlő a vezető középvonala és az érzékelőház külső széle közötti távolsággal.

A sugarat a felszereléskor kell meghatározni. Ez a rendszer kalibrálásához fontos, mivel így egyező mérési feltételeket tesz lehetővé különböző adottságú berendezéseknél is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás