Villámáram-mérőrendszer

Villámáramok adatainak rögzítése

A villámáramok adatainak rögzítése és kiértékelése

Tartsa mindig szemmel a létesítményét, hogy gyorsan reagálhasson a terhelésekre

A villámcsapások az épületeket és a létesítményeket komolyan károsítják. A viharoknak kitett, illetve nagy méretű létesítmények folyamatos emberi megfigyelése csaknem lehetetlen, így a károsodás túl későn észlelhető. A Phoenix Contact LM-S villámáram-mérőrendszerével azonban a villámcsapások gyorsan észlelhetők és kiértékelhetők. A következőkben a rendszer működését és lehetséges felhasználási területeit ismertetjük.

Szakcikk a villámáram-mérőrendszerről

Szakcikk a villámáram-mérőrendszerről

Szakcikk a villámáram-mérőrendszerről

A "Villámáramok észlelése és mérése" című szakcikkünkből a magnetooptikai hatás működési elvéről tájékozódhat. 

Ebben az effektust röviden bemutatjuk, így meggyőződhet arról, hogy a rendszer alkalmas-e az állapotnak megfelelő karbantartásra. 

A 2012-es Hermes Award technológiai díjat a villámáram-mérőrendszer kapta

Hermes Award 2012  

Az LM-S villámáram-mérőrendszer

2012-ben a villámáram-mérőrendszer elnyerte a rangos nemzetközi Hermes Award technológiai díjat.

A Hermes Award technológiai díjat 2004 óta évente ítéli oda a Deutsche Messe AG a kiemelkedő innovatív termékeknek.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás