Vissza az Áttekintéshez

Műszaki adatok

Általános adatok

A készülékház anyagafém
Szerelési mód35 mm-es kalapsínre
Szélesség77,60 mm
Magasság156,00 mm
Mélység173,00 mm
VédettségIP20 (kiértékelő egység), IP64 (érzékelő)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)-30 °C ... 60 °C
Megengedett páratartalom (üzemi)30 % ... 95 % (nem kicsapódó)
Tengerszint feletti magasságmax. 4000 m

Tipikus jellemző értékek

Kezeléswebes illesztésen keresztül
Tárolható adatrekordok max. száma500
Tápfeszültség24 V DC ± 4 V

Ethernet interfész

Átviteli sebesség10/100 Mbit/s
Csatlakozási módRJ45

Optikai kábeles interfész, O/E modul

Portok száma3
Csatlakozási módB-FOC (ST®)

Távjelző érintkező

Kapcsolási funkciónyitó, 1 pólusú
Kapcsoló impulzus eseményenként50 ms
Üzemi feszültségmaximális Umax DC 60 V DC
Csatlakozási módM12, D kódolású

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás