Tűzoltó rendszer úszótetős tartályokhoz: központi állapotfelügyelet WLAN segítségével

WLAN 5100 Access Point az állapotinformációk PROFINET hálózaton keresztül történő átvitelére

A Saval BV székhelye  

A Saval BV székhelye

A nyersolaj és más fosszilis nyersanyagok biztonságos tárolása és előkészítése nem utolsósorban a nagy robbanásveszély miatt egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. A holland Saval BV vállalat ezért egy speciális tűzoltó rendszert dolgozott ki az úszótetős tartályokhoz.

A Phoenix Contact vezérlői és I/O moduljai, valamint WLAN Access Pointjai lehetővé teszik a rendszer webalapú állapotfelügyeletét.

Alkalmazás

A nyersolajtartályok meghatározott helyein a robbanásveszély olyan nagy, hogy az építmények az ATEX irányelv szerinti legmagasabb, 0. veszélyzónába vannak besorolva.

Az általában használt rögzített tetős tartályokra az jellemző, hogy feltöltéskor a betárolt anyag és a rögzítetten beépített tető között robbanásveszélyes atmoszféra alakul ki.

Oltótartály az úszótetős tartályon  

Az oltótartályok az úszótető szélére vannak felszerelve

Alternatív megoldást jelenetnek az úszótetős tartályok, amelyek teteje a betárolt folyadékon úszik. Mivel az ilyen konstrukciójú tető mozoghat, a tartály falánál rugalmas anyaggal kell tömíteni.

A tartály fala és a tömítés között ennek ellenére szabad tér keletkezik, amelyben a tárolt anyagból származó gáz gyűlik össze. Ha a gáz összekeveredik a környezeti levegővel, éghető keverék jön létre. A villámcsapásból vagy szikrából keletkező statikus elektromosság tüzet okozhat, amely közvetlenül a gyújtás után még kézben tartható. Ha viszont a tűz felfedezetlen marad, ellenőrizhetetlen tűzfészekké alakulhat.

Az ilyen alkalmazási esetekhez alakított ki a Saval egy új tűzoltó rendszert, amely egy oltótartályból és egy permetező berendezésből áll, így meg tudja a tartály kerületének 40 méteres részét védeni. Az úszótetős tartályok akár 120 méter átmérőjűek is lehetnek, ezért ezeknél adott esetben több oltórendszerre van szükség.

A tűzoltó rendszer automatizálása során két digitális jelet kell felügyelni, amelyek felvilágosítást adnak a tűzoltó rendszer állapotáról. Minden tűzoltó rendszer része egy szintjelző kapcsoló, amely a tűzoltótartály töltöttségi szintjét ellenőrzi, és egy nyomáskapcsoló, amely a rendszer nyomásáról tájékoztat.

Az úszótető tömítése körüli rész 0. zónaként van besorolva. Mindkét digitális jelet az 1. zónában felszerelt elosztódoboz gyűjti össze. Ha tűz következik be, a szintjelző és a nyomáskapcsoló egyidejűleg aktiválódik. Ha viszont a permetező berendezés szivárog, csak a nyomáskapcsoló szólal meg. Ugyanez mondható el a szintkapcsolóról is, amely akkor szólal meg önmagában, ha a tűzoltótartályon keletkezik szivárgás.

 

A gyújtószikra-mentes I/O modulok egységesen sorolhatók a lokális buszon

A központi megoldás kialakítása olyan, hogy a digitális jelek kábelekkel vannak fixen vezetékezve, és egy nem robbanásveszélyes területen elhelyezett felügyeleti panelhez vezetve. A felügyeleti panel egy ILC 171 ETH moduláris vezérlőből és a Phoenix Contact Inline termékcsaládjába tartozó, robbanásveszélyes területekhez kifejlesztett gyújtószikra-mentes Ex i I/O modulokból áll.

A gyújtószikra-mentes sorkapcsok egy speciális Inline modulon keresztül kapják meg az áramellátást. A modulok egységesen sorolhatók a vezérlő Inline lokális buszán és az állás- és nyomáskapcsolók digitális jeleit fogadják.

SK 3100 EXD tartály  

WLAN 5100 Access Point moduláris Inline PROFINET vezérlővel és I/O modulokkal az SK 3100 EXD tartályban

A jelek továbbítása PROFINET és WLAN hálózaton keresztül

Ha nincs az olajtartályoknál használható kommunikációs infrastruktúra, az új kábelek lefektetése nehézségekbe ütközhet. Emiatt a Saval az SK 3100 védőtartályhoz decentralizált megoldást dolgozott ki. A védőtartályba egy gyújtószikra-mentes modulokból álló moduláris PROFINET vezérlőt építenek be.

Minden decentralizált SK 3100 állomás max. négy tűzoltó rendszert felügyel, és WLAN hálózaton továbbítja a jeleket a központilag elhelyezett SK 3000 felügyeleti panelhez, amelyben egy ILC 330 PN nagy teljesítményű vezérlő kapott helyet. Az adatok továbbítására az SK 3100 és az SK 3000 között WLAN Access Point hozzáférési pontok szolgálnak.

A készülékek megfelelnek az IEEE 802.11e szabványnak, és támogatják a PROFINET Assistance Mode üzemmódját, így a két Inline vezérlő a PROFINET protokollon keresztül kommunikálhat egymással. Az egyes PROFINET-csomagokat ezenkívül priorizálni is lehet. A legnagyobb prioritású csomagok cseréje a WLAN interfészen keresztül előnyt élvez az összes többi Ethernet-csomaggal szemben.

WP10 érintőképernyő WEBVISIT megjelenítéssel  

A HMI-készülék webkliensként fér hozzá a WEBVISIT megjelenítéshez

A készülék állapota és a működési zavarok webalapú megjelenítése

A megoldás felügyeletére a Phoenix Contact WEBVISIT megjelenítő szoftverét használják. Ehhez a vezérlőnek integrált webkiszolgálót kell tartalmaznia, ami az alkalmazott Inline vezérlőknél fennáll.

A PLC webkiszolgálójának megjelenítéséhez egyedül annak IP-címére van szükség. Az adatok ezután kezelő és felügyeleti készülékként jelennek meg. A Saval által kifejlesztett megjelenítés tájékoztatást ad a nyomás- és szintkapcsoló állapotáról, valamint a vezérlőrendszer tápellátásáról.

Ezenkívül működési zavarok esetén megfelelő riasztást jelez ki. Az adatok megjelenítéséhez a Saval a WP10 érintőképernyőket használja.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás