Ipari Bluetooth nagyteljesítményű csomagológépekhez

Bluetooth rádiós rendszer a vezérlő és a forgó géprészek közötti vezeték nélküli kommunikációhoz

Octopus csomagológép  

Robusztus kommunikáció mozgó géprészekkel (forrás: Oy M. Haloila Ab)

Az Oy M. Haloila Ab cég a raklaptekercselő gépek világszerte vezető gyártója, része a nemzetközi Signode Industrial Group vállalatcsoportnak. A finn vállalkozás legismertebb márkája az „Octopus“ csomagológép.

Ez a moduláris raklaptekercselő gép az első csomagológép a világon, amelyben forgógyűrűs konstrukciót alkalmaztak az ügyfelek termelőkapacitásra, szállításvédelemre és stabilitásra vonatkozó követelményeihez való rugalmas alkalmazkodás érdekében.

A Phoenix  Contact Bluetooth rádiós rendszerei megbízható és kopásmentes megoldást tesznek lehetővé a központi vezérlő és a forgó géprészek közötti rádiós kommunikációhoz.

Alkalmazás

A raklapokat anyagmozgató rendszer helyezi a tekercselőgépbe. Egy tekercselőgyűrű forog a raklap körül, és betekercseli fóliával. Ezután a gép lehegeszti a fóliát, és a raklap elhagyja az állomást.

A raklaptekercselő gép vezérléséhez adatokat kell cserélni a gép központi kapcsolószekrényében elhelyezett vezérlő és a forgó géprészek mozgató hajtásai között. A kommunikáció PROFINET vagy EtherNet/IP protokollal történik. Az eddigi csúszógyűrűs átvezetésnél az Ethernet korlátokba ütközik.

Megoldás

A Phoenix Contact Bluetooth EPA modulja  

Megbízható kommunikáció az ipari Bluetooth segítségével: a Phoenix Contact FL BT EPA rendszere

A központi vezérlő és a forgó géprészek közötti megbízható és kopásmentes kommunikáció lehetővé tételéhez a csúszógyűrűs átvezetés helyett a Phoenix Contact ipari Bluetooth kommunikációs megoldását alkalmazzák.

A Bluetooth EPA modulokat speciálisan a vezérlőadatok kommunikációjához fejlesztették ki. A robusztus modulok az IP65 védelmi osztályba tartoznak, alkalmazhatók a durva ipari környezetben. A speciális beépített antennának köszönhetően a rendszer egyszerűen és megbízhatóan átviszi rádión az olyan automatizálási protokollokat is, mint a PROFINET és az EtherNet/IP™.

Erre az esetre a Bluetooth a megfelelő rádiós technológia, mivel a frekvenciaugrásos eljárás és a WLAN Channel Blacklisting (csatorna feketelista) révén zavarmentes párhuzamos üzemelés hozható létre a 2,4 GHz-es frekvenciasávban működő meglevő WLAN hálózatokkal.

Összegzés

Janne Koskela, a Haloila műszaki vezetője szerint a Phoenix Contact ipari Bluetooth megoldásának alkalmazásával sikerült a gép megbízhatóságát fokozni, és a karbantartási ráfordításokat csökkenteni.

„Az Octopus gépek eddigi felépítése jelentősen korlátozta az adatátvitelt a vezérlőrendszer mozgató hajtásai és a forgó géprészek mozgató hajtásai között. A rádiós megoldás kiterjeszti a lehetőségeket, és javítja a megbízhatóságot. Teljesen elégedettek vagyunk mind a Phoenix Contact termékeivel, mind a munkatársai kiszolgálásunkra irányuló elkötelezettségével és képességeivel", mond köszönetet Koskela.

Az FL BT EPA egyszerű üzembe helyezése is igen meggyőző. Az előremutató, kopásmentes megoldással szerzett jó tapasztalatok alapján Janne Koskela szerint az FL BT EPA rendszert mostantól integrálni fogják az Octopus sorozat összes csomagológépébe.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás