Zsiliprendszer Kiel-Holtenauban

Radioline rádiós rendszer a kiel-holtenaui zsilipen végzett építési munkálatok felügyeletére

A kiel-holtenaui zsilip  

A Phoenix Contact Radioline rádiós rendszere támogatja a zsilipen végzett építési munkálatok felügyeletét

Több, mint 100 évnyi használat után a Kieli-csatorna Kiel melletti zsilipeinek bújtatócsöveit fel kell újítani. A költséges munkálatok a zsilip működésével párhuzamosan zajlanak kb. 30 méter mélységben.

Az építkezés ideje alatt kiváló minőségű érzékelők mérik a zsilipmű összes fontos pontjának jellemzőit, a távol elhelyezkedő mérőállomások a Phoenix Contact Radioline rádiós rendszerein keresztül csatlakoznak a központi ellenőrző- és riasztórendszerhez.

Alkalmazás

A Szövetségi Vízgazdálkodási és Hajózási Igazgatóság (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV) számos zsilipet üzemeltet Németországban, többek között az Északi-Keleti Tengeri Csatorna zsilipeit Kiel mellett. A két-két kamrát tartalmazó, egy nagy és egy kis zsilipcsoportból álló létesítményen folyamatosan haladnak át a hajók. Több, mint száz évnyi üzemelés után a zsilipcsoportok alatt húzódó alagutak már nem felelnek meg a technika mai állásának. Ezeket az alagutakat a szaknyelv bújtatócsöveknek nevezi – itt vannak lefektetve az energiaellátás, a víz, a szennyvíz és a kommunikáció vezetékei.

Gazdasági okokból, valamint a zsilipcsoportok üzembiztonságának fenntartása érdekében a WSV felelősei a régit kiváltó új alagút építése mellett döntöttek. Miközben a zsilipek továbbra is hajózhatóak maradnak, mintegy 30 méter mélyen a teljes létesítmény alatt egy kb. 400 méter hosszú és kereken két méter széles alagutat fúrnak. A kamrák között létesítendő több új akna szolgál az ellátó vezetékek csatlakoztatására. Ez az építési szakasz előkészíti a zsiliprendszer további átfogó korszerűsítését célzó lépéseket.

Megoldás

A Glötzl MCC-rendszerei  

A Glötzl MCC-rendszerei a zsilip négy különböző részén vannak telepítve

Az építmények felügyeletére és a mérési eredmények kiértékelésre a Karlsruhe melletti Rheinstetten városában működő Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH (Glötzl Építési Méréstechnikai Kft.) összetevőit alkalmazzák. A kiel-holtenaui zsiliprendszerben a mérőkészülékek jeleit négy területen decentralizált mérésiérték-fogadók – úgynevezett MCC rendszerek (Measurement Communication Control, mérési kommunikációvezérlés) – veszik.

A kihívás az volt, hogy a négy, térben elosztott állomás hogyan juttathatja el az adatait a központi MCC master állomásra, amely a középső szigeten berendezett irányítóközpontban van elhelyezve. Az egyes állomások és az irányítóközpont között nemcsak a több száz méternyi távolságot, hanem magukat a zsilipkamrákat is át kellett hidalni. Ez kizárja a vezetékek lefektetését mind műszaki, mind gazdasági okokból.

„Mindezeket figyelembe véve döntöttünk a Phoenix Contact Radioline rendszere mellett, mivel az rugalmasan alkalmazható", magyarázza Joachim Haberland, aki a Glötzl Baumesstechnik projektvezetőjeként felel a zsiliprendszer építményeinek felügyeletéért. „A Radioline modulokkal mind az I/O jelek, mind a soros adatok átvihetők, miközben nem merülnek fel járulékos költségek."

A kiel-holtenaui zsiliprendszer áttekintő képe  

A kiel-holtenaui zsiliprendszer áttekintő képe

Alternatív átviteli utak az összeköttetés megszakadásakor

A zsilip építményeire felszerelt érzékelők nagy pontossággal letapogatják a felületet, és észlelik a kamrák falainak megdőlését és elmozdulását. Ezenkívül tíz helyen szintérzékelők mérik a talajvíz szintjét. Az érzékelők ezeket a jeleket soros RS-485 interfészen keresztül adják ki.

A Radioline rádiós rendszer közvetlenül a mérésiérték-fogadók RS-485 kimenetére van csatlakoztatva, és vezeték nélkül továbbítja az értékeket az irányítóközpontba. Ott az MCC-master tárolja és értékeli ki az adatokat.

„Most már az összes mért értéket folyamatosan rögzítjük, így az esetleges zavarokat idejekorán fel lehet ismerni, és azonnal ellenintézkedéseket lehet tenni", mondja Jürgen Glötzl, a Glötzl Baumesstechnik ügyvezetője.

Továbbítani lehet a soros és I/O adatokat

Az ipari infrastruktúra-alkalmazások különleges követelményeit kielégítő Radioline rendszer alapját az új Trusted Wireless 2.0 rádiós technológia képezi. Ez kitölti azt a rést, amely a folyamattechnikai szenzorhálózatok megoldásaként alkalmazott WirelessHart és a gyárautomatizálás terén jól bevált Bluetooth és Wireless LAN vezeték nélküli szabványok között mutatkozik.

Az alkalmazási követelmények függvényében a Radioline modulok különböző beállítási lehetőségeket kínálnak. Az egyszerű pont-pont összeköttetéstől az öngyógyuló Mesh hálózatokig teszőleges hálózati struktúrákat lehet felépíteni.

Összegzés

Jürgen Glötzl és Joachim Haberland  

Jürgen Glötzl ügyvezető és Joachim Haberland projektvezető

A Radioline rádiós rendszer alkalmazásával a Szövetségi Vízgazdálkodási és Hajózási Igazgatóság (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV) sok időt és pénzt takarított meg.

„Miután a vezeték nélküli modulok a fogadott mért értékeket már több hónapja kiesés nélkül továbbítják az irányítóközpontba, a rádiós kapcsolat stabilitása felülmúlta az elvárásaimat", vonja le a következtetést Jürgen Glötzl. „A kedvező tapasztalatok alapján a jövőben is a Phoenix Contact rádiós megoldásait fogjuk használni."

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás