Irányított rádiós átviteli szakasz tervezése

A vezeték nélküli készülékek antennái között − különösen nagyobb távolságok esetén − átláthatóságnak kell lennie. Az úgynevezett Fresnel-zóna szabadon tartásához szükség lehet arra, hogy a felszerelés néhány méter magasságban történjen. Ebben a tartományban nem lehetnek egyéb akadályok.

A Fresnel-zóna ábrázolása

A Fresnel-zóna sugara megfelel az elérendő antennamagasságnak. Ez a rádiófrekvenciától és az antennák távolságától függ.

A rádiós átviteli szakasz akkor is működhet, ha akadályok (ház, fa stb.) lógnak be a Fresnel-zónába. Itt az a lényeg, milyen mélyen és milyen számban találhatók akadályok ebben a zónában.

Ebben az esetben tesztméréseket ajánlunk. Épüetek belsejében, a klasszikus automatizálási környezetben a visszaverődések játsszák a legnagyobb szerepet, ami a kültéren nincs így. Ezek hozzájárulnak a jó rádiós kapcsolathoz akkor is, ha a Fresnel-zóna nem szabad.

Rádiós átviteli szakasz távolsága (d)Antennamagasság (r)
868/900 MHz
Antennamagasság (r)
2,4 GHz
Antennamagasság (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1 000 m9 m5,5 m4 m
2000 m13 m8 m5,5 m
4000 m18,5 m11 m8 m
10 000 m29 m--
20 000 m41,5 m--
30 000 m50 m (csak 900 MHz)--

A táblázat a Fresnel-zóna sugarát mutatja be a frekvencia és a távolság függvényében. Ebből kiadódik a vezeték nélküli készülékek, ill. antennák szerelési magassága.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás