Rádiós megoldások párhuzamos üzemeltetése

Rádiós megoldások párhuzamos üzemeltetése

Megbízható kommunikáció

Rádiós megoldások zavarmentes együttműködése ipari környezetben.

A rádiós kommunikáció nagy előnye a szabad tér meglevő nyilvános adatátviteli hordozóként való használata. A kábeles installációval szemben itt nincs szükség járulékos költségekre és szerelési munkaráfordításokra. Szabadon lehet a térben mozogni, és az adatátviteli hordozó nincs kitéve a kopásnak.

Ez az adatátviteli hordozó mindazonáltal nem korlátlan erőforrás. Nem áll kizárólagos módon egy meghatározott alkalmazás rendelkezésére, hanem minden olyan alkalmazás használhatja, amely elektromágneses hullámokat bocsát ki. Mivel az ipari létesítményekben egyre több alkalmazás használ rádiós kommunikációt, szükség van ennek az erőforrásnak a koordinált kezelésére.

Rádiós alkalmazások kölcsönös befolyása

Rádiós alkalmazások kölcsönös befolyása  

Rádiós alkalmazások kölcsönös befolyása

Az adatátviteli hordozó közös használata meghatározott feltételek között konfliktusokhoz és kölcsönös zavarokhoz vezethet. Ez azonban csak akkor következik be, ha két vagy több rádiós rendszer rádiójelei egy helyen, ugyanazon a frekvencián és ugyanabban az időben keverednek.

Ennek gyakorlati hatásai a résztvevő rádiós technológiák működési módjától és zavarállóságától függnek. A rádiós technológián kívül a rádiós tervezés határozza meg a térbeli és a frekvenciára vonatkozó átfedést, az időbeli átfedést pedig nagyrészt az alkalmazás szabja meg.

Hatások

Példa az időbeli viselkedésre rádiós befolyásokkal és anélkül  

Példa az időbeli viselkedésre rádiós befolyásokkal és anélkül

A kölcsönös rádiós befolyások a gyakorlatban nem vezetnek szükségképpen a kommunikáció kieséséhez. Ezek először az átviteli idő meghosszabbodásához (látens idő) és a fokozódó dzsitterhez vezetnek. A késleltetés és az ingadozási szélesség (dzsitter) alapvetően a rádiós technológia, ill. a rádiós rendszer zavarállóságától függ.

Annak érdekében, hogy mindezek ellenére nagy megbízhatóságot lehessen elérni, az összes rádiós technológia a lehető legrobusztusabb moduláris eljárást, valamint hibajavítási és táviratismétlési belső mechanizmusokat használ. Különösen az időkritikus alkalmazásoknál mindazonáltal elengedhetetlen a központi koordináció és a rádiós tervezés abból a célból, hogy már jóelőre ki lehessen küszöbölni a kölcsönös zavarásokat és befolyásokat.

Az együttműködés menedzselése

A rádiós alkalmazások szakszerű tervezése és kialakítása, valamint a manuális frekvencia- és rádiócsatorna-tervezés lehetővé teszi több rádiós alkalmazás megbízható párhuzamos üzemeltetését ugyanazon a helyen.

A Trusted Wireless 2.0 és a Phoenix Contact Bluetooth megoldásai kiegészítő speciális funkciókkal támogatják a manuális frekvenciatervezést. Az együttműködés menedzselésének egyes folyamatait a VDI 2185 irányelv és az IEC EN 62657-2 szabvány mutatja be részletesen. Ezeket a lépéseket, különösen a rádiós befolyások minimalizálását a kétes esetekben mindig egy szakértőnek kell figyelemmel kísérnie, ill. elvégeznie.

Az együttműködést a hely, a frekvencia és az idő közül legalább egynek a leválasztása teszi lehetővé:

Hely leválasztása

  • Az adóteljesítmény illesztése
  • Az antennák kiválasztása
  • Az antennák elhelyezése, ill. irányítása

A frekvenciatartományok szétválasztása

  • Csatornaválasztás
  • A frekvenciatartományok, ill. csatornák „feketelistázása" (blacklisting)

Az időbeli frekvenciafoglalás minimalizálása

  • Minden egyes rendszer lehető legalacsonyabb átlagos terhelése

Más ipari elektromágneses zavarforrások

A vezeték nélküli kommunikáció megbízható ipari alkalmazása azt jelenti, hogy biztonságosan ki kell zárni az elektromágneses zavarokat. Elektromágneses zavarforrás sok van – pl. hegesztési eljárások, kapcsolási folyamatok vagy frekvenciaváltók. Az ezek által kibocsátott elektromágneses mezők frekvenciája azonban kizárólag alacsony, nem haladja meg a kilohertzes vagy néhány megahertzes tartományt.

Az adatátvitel ezzel szemben általában 868/900 MHz-en vagy 2,4 GHz fölött zajlik, ami messze meghaladja a szokásos ipari zavarok frekvenciáit. Az iparban szokásos elektromágneses zavarforrások káros hatásai ezért ki vannak zárva.

Tipikus ipari alkalmazások zavarspektrumai

Más tipikus ipari alkalmazások zavarspektrumai

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás