Bluetooth

Vezérlési adatok gyors és egyszerű átvitele nehéz körülmények között

Bluetooth logó

A Bluetooth rádiós technológia elsősorban a mobiltelefonok és a számítógépes tartozékok világából ismerős. A Bluetooth azonban olyan kiváló tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyekre az ipari automatizálási hálózatoknál van szükség.

Ezért a Bluetooth a gép- és berendezésgyártás terén is bevált kommunikációs megoldásként. Kiválóan alkalmas speciálisan Ethernet és PROFINET adatok vagy I/O jelek átvitelére mozgó vagy forgó géprészekhez. A Bluetooth az IEEE 802.15.1 nemzetközi szabványon alapul, a világszerte használható 2,4 GHz-es ISM sávban működik.

Megbízható és robusztus rádiós kapcsolat egyszerű megvalósítása

A Bluetooth legfőbb jellemzője a rendkívül robusztus rádiós kommunikáció, amely még kedvezőtlen ipari körülmények között is különösen megbízhatóan működik. Ezen adatátvitel a frekvenciaugrásos eljárás alapján történik, amely minden adatátvitel után megváltoztatja az átviteli csatornát. Ez másodpercenként max. 1600-szor történik meg. Ez a max. 79 átviteli csatornás redundancia a Bluetooth-os átvitelt rendkívüli módon érzéketlenné teszi a frekvenciasáv zavaraival szemben.

Ezáltal a Bluetooth segítségével különösen egyszerűen lehet rendkívül megbízható rádiós kapcsolatokat megvalósítani, amelyek előfeltételei a biztonságos kommunikációnak (PROFIsafe, SafetyBridge stb.). A Phoenix Contact Bluetooth moduljai azzal is egyszerűsítik az alkalmazást, hogy a kommunikációs kapcsolatot egészen egyszerűen, néhány mozdulattal be lehet állítani.

Sok rádiós átviteli szakasz párhuzamos üzemeltetése

Tipikus Bluetooth hálózati struktúrák  

Tipikus Bluetooth hálózati struktúrák

A Bluetooth kiválóan használható kevés résztvevőt tartalmazó, kicsi és helyhez kötött rádiós hálózati alkalmazásokhoz. A tipikus Bluetooth hálózatok egyszerű pont-pont alkalmazások, vagy csillag topológiájú kisméretű hálózatok maximum hét résztvevővel.

A technológia lehetővé teszi sok ilyen alkalmazás zavarmentes párhuzamos üzemeltetését. Ez jelenti a lényeges különbséget a Bluetooth és a Wireless LAN között: a WLAN sok résztvevőjű nagy hálózatok kialakítására alkalmas, de csak nagyon kevés ilyen hálózatot lehet párhuzamosan üzemeltetni.

Kiváló együttműködés a WLAN-nal

Mind a Bluetooth, mind a WLAN a 2,4 GHz-es frekvenciasávban üzemel. Emiatt a konfliktusok (interferenciák) és kölcsönös zavarások előre be vannak programozva.

A Bluetooth és a Wireless LAN együttműködése  

A Bluetooth és a Wireless LAN jó együttműködése az AFH és a Black Channel List révén

A Bluetooth tehát jó automatikus együttműködési mechanizmussal van ellátva: ez az Adaptive Frequency Hopping (AFH, adaptív frekvenciaugrás). Az AFH a 10-15% hordozófoglalástól kezdve megbízhatóan felismeri a WLAN rendszereket, és automatikusan kizárja a saját használatából a WLAN által lefoglalt csatornákat.

Annak érdekében, hogy a zavarokat már előre ki lehessen zárni és a frekvenciákat hatékonyan lehessen tervezni, a Phoenix Contact ipari Bluetooth moduljainál max. három, a WLAN számára lefoglalt csatornát kézzel ki lehet zárni a használatból. A Bluetooth modulok ezután már csak a WLAN-csatornák közötti nem használt frekvenciasávokat használják, és így nem zavarják a WLAN hálózatot.

Alkalmazási példák

A Bluetooth ipari felhasználási területei sokfélék, a megoldás gyorsan terjed. Különösen a gépek és berendezések egyre gyakoribb távkarbantartásának előfeltétele az átlátható Ethernet-kommunikáció a mozgó géprészeken elhelyezett intelligens rendszerekkel, például vezérlőkkel vagy hajtásszabályzókkal. Mivel az Ethernetet nem lehet minden további nélkül a csúszógyűrűs átvezetéseken keresztül átvinni, a rádiós kommunikáció azok kiváló alternatívája lehet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás