Antennatechnika

Antennatechnika

Mindig vételkész

Több teljesítmény a megfelelő antennatechnika révén.

Vissza ide: Industrial Wireless

Kategóriák

A rádióberendezések teljesítményét döntő módon befolyásolja az antennarendszer. Az optimálisan illeszkedő antennák alkalmazása jelentős mértékben növelheti a rádiós hálózat teljesítőképességét – ezért az installáció ezen része kiemelt figyelmet érdemel.

Omni körsugárzó antennák

Körsugárzó antenna irányhatása  

Körsugárzó antenna irányhatása

Körsugárzó antennákat akkor lehet alkalmazni, ha a rádiós modulok különböző irányokban találhatók, vagy mozoghatnak. Csekély nyereségük miatt ezek rövid-közepes távolságokra alkalmasak. Visszaverődéseket okozó beltéri környezetben a jel a visszaverődéseken keresztül akkor is eljuthat az adóból a vevőbe, ha nincs meg köztük az átláthatóság. Ügyelni kell arra, hogy a körsugárzó antennát ne szereljük közvetlenül visszaverő (fém) felületek elé.

Az ideális felszerelési hely egy oszlop vagy kapcsolószekrény teteje, ahonnan az antennát minden irányban a lehető legnagyobb szabad tér veszi körül. Több körsugárzó antennát egymáshoz képest elegendő távolságban kell elhelyezni.

Tipikus alkalmazási területek:

  • Rövid-közepes távolságok áthidalása
  • Különböző irányokban sok résztvevőt tartalmazó hálózatok
  • Szabadon mozgó alkalmazások

Irányított antennák

Irányantenna irányhatása  

Irányantenna irányhatása

Irányított antennák használata rögzített távoli állomások esetén akkor ajánlható, ha nagy távolságokat kell áthidalni jó átláthatóság mellett. Az irányított antennák az adóteljesítményt egy előnyben részesített irányban sugározzák. Ez megnöveli a hatótávolságot, és csökkenti a sugárzási területen kívül található más felhasználók által okozott zavarok valószínűségét.

Minél nagyobb az irányított sugárzású antennák nyeresége, annál kisebb a sugárzási tartományuk (nyílásszög). Ez megköveteli az antennák pontos irányba állítását.

Tipikus alkalmazási területek:

  • Nagy távolságok áthidalása
  • Pont-pont kapcsolatok
  • Álló vagy lieárisan mozgó alkalmazások

Beltéri antennatechnika

A tartalom megjelenítéséhez sajnos telepített Adobe Flash bővítményre lesz szüksége.

Get Adobe Flash player

Kültéri antennatechnika

A tartalom megjelenítéséhez sajnos telepített Adobe Flash bővítményre lesz szüksége.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás