High Power Charging – a gyorstöltő állomások technológiája

Autópálya pihenőhely HPC töltőoszlopokkal

Gyorstöltőállomások e-autókhoz

Feltöltés 3−5 perc alatt 100 km-es távolság megtételére: a mi High Power Charging technológiánk révén az elektromos autók hosszú töltési ideje már a múlté.

Vissza ide: Technológiák

Kategóriák

  • Technika
    High Power Charging Technology

    A Phoenix Contact intelligens HPC technológiája olyan aktív hűtésen alapul, amely max. 500 A töltőáramot tesz lehetővé – anélkül, hogy a biztonságból és a kezelhetőségből engedni kéne.

  • Alkalmazási területek
    A HPC-töltéstechnika alkalmazási területei

    A Phoenix Contact HPC-rendszerét minden olyan helyen alkalmazzák, ahol az elektromos járművek vezetői kevés időt tudnak eltölteni, különösen az autópályákon és a fő közlekedési csomópontokon.

A Phoenix Contact által kifejlesztett High Power Charging töltéstechnológia az elektromos járművek gyorstöltő oszlopaiba szerelhető be. Ezzel egy elektromos autó három - öt perc alatt 100 kilométeres hatótávolságig tölthető fel. A Phoenix Contact ezzel a technológiával mérföldkövet állít az elektromobilitás jövője elé, hiszen High Power Charging rendszerének alkalmazásával az elektromos autók töltése az elektromos töltőállomásokon több, mint hétköznapivá válik. Az elektromos autó 500 amperes töltése a pihenőhelyen ezzel lényegesen leegyszerűsödik.

Innovátor díj a High Power Charging Technology-ért –
az átadó Dr. Wladimir Klitschko, a tiszteletdíj birtokosa

A High Power Charging Technology révén a Phoenix Contact lett 2019 innovátora  

A Phoenix Contact részéről Dirk Moseke, Robert Ewendt és Michael Heinemann Dr. Wladimir Klitschkoval és Michael Oelmannnal, a DDW ügyvezetőjével (fotó: Uwe Erensmann/@uepress)

2019. május 9. óta már hivatalos: a High Power Charging Technology révén a Phoenix Contact lett 2019 innovátora. Michael Heinemann, a Phoenix Contact E-Mobility vezérigazgatója vette át hivatalosan a „Die Deutsche Wirtschaft" (DDW - A német gazdaság) díját a Düsseldorfban rendezett ünnepségen: „Igen nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy a zsűri minket választott. Ráadásul megkaptuk a közönségdíjat is, amire igazán nem számítottunk.”

Összesen 20 vállalkozást tüntettek ki, közülük csak hárman kapták meg a közönségdíjat is az olvasói szavazás eredményeként. A díjat személyesen Dr. Wladimir Klitschko, a tiszteletdíj birtokosa adta át. A díjátadásra vonatkozó további információk és képek LinkedIn cikkünkben találhatók.

Nagy hatótávolság, rendkívül rövid töltési idő –
gyorstöltő állomások a High Power Charging technológiával

High Power Charging dugaszok rövid töltési időkhöz  

A High Power Charging az elektromos autók rendkívül rövid idő alatti feltöltését teszi lehetővé

Az elektromos autó teljes hatótávolságra való gyors feltöltése az elektromos töltőállomásokon a High Power Charging segítségével összehasonlíthatóvá válik a belső égésű motor tankolásával. A fejlett töltéstechnika lehetővé teszi, hogy 500 000 Watt (fél megawatt) teljesítménnyel egy rövid kávészünet alatt fel lehessen tölteni az elektromos autó akkumulátorát. High Power Charging töltődugaszaink megfelelnek ezenkívül a CCS szabványnak is, azaz az olyan elektromos autók számára is visszafelé kompatibilisek, amelyek még nem támogatják az új technológiát. A kombinált töltőrendszer (CCS) Európában és Amerikában már meghonosodott töltési szabvány.

Következő generációs elektromos töltőállomás – gyors telepítés és könnyű karbantarthatóság

Könnyen szerelhető és karbantartható elektromos töltőállomás  

A High Power Charging rendszer különösen könnyen telepíthető és karbantartható

A jövőbeli töltőhálózatok tervezői és az elektromos autók töltőállomásainak gyártói különös hangsúlyt fektetnek az egyszerű felszerelésre és a megfelelő technika gyors felépítésére. A Phoenix Contact már a High Power Charging fejlesztése során a lehető leggyorsabb szerelésre összpontosított. Ehhez többek között egy speciális kábelátvezetést fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a töltőkábel kényelmes és egyszerű szerelését a töltőoszlopon. Így a High Power Charging technológiájú gyorstöltő állomások felállítási ideje közel annyi, mint a szokásosos elektromos töltőállomásoké.

A technika karbantartása ugyanolyan felhasználóbarát, mint a telepítése. A hagyományos töltőoszlopoktól eltérően a High Power Charging intelligens folyadékhűtéssel működik, hogy a nagy terhelő áramok ne hevítsék túl a töltőcsatlakozókat és -kábeleket. A környezetbarát víz-glikol hűtőfolyadék alkalmazásával a hűtőkör szervizelése ennek megfelelően egyszerű. A sok karbantartást igénylő, olajhűtéses zárt rendszerekkel ellentétben a töltőcsatlakozóinkhoz szükséges félig nyitott rendszer karbantartása nem bonyolult.

A nyilvános elektromos töltőállomások töltőkábelei nagy mechanikus terhelésnek vannak kitéve, amikor például leejtik őket, vagy áthajtanak rajtuk. Ez leginkább a csatlakozóprofilt veszi igénybe. A Phoenix Contact High Power Charging csatlakozóit ezért úgy fejlesztettük ki, hogy a csatlakozóprofil keretét és a nagyteljesítményű érintkezőket gyorsan ki lehessen cserélni. A javítás így egyszerű és időtakarékos, ezért a töltőoszlop kiesési ideje minimális, és megtakarítható a teljes töltőkábel cseréje.

Intelligens töltőcsatlakozók az elemzési adatok valós idejű továbbításával

A töltőcsatlakozó belsejében még több intelligens technológia található: egy beépített érzékelőrendszer szolgáltat adatokat a High Power Charging általános állapotáról, használatáról és kopásáról, illetve további analízisadatokkal is szolgál. Minden információt a töltőcsatlakozó tárol, egyidejűleg pedig valós időben továbbítja is az üzemeltető számára. A legnagyobb biztonság érdekében a rendszer folyamatosan figyeli a túlhevülést és az esetleg kijutó hűtőfolyadékot. A High Power Charging kábel természetesen CE-tanúsítással rendelkezik, és megfelel a vonatkozó szabványoknak. Ezért a gyorstöltő állomás engedélyezésének a kábelezés oldaláról nincs semmi akadálya.

A High Power Charging töltőcsatlakozó részletei

Fedezze fel a High Power Charging töltőcsatlakozónk fent leírt jellemzőit. Kattintson egyszerűen a képernyőn található linkekre, és tudjon meg többet!

 
A High Power Charging töltőcsatlakozó belülről

A High-Power-Charging rendszer részegységeivel, hűtésével és műszaki adataival kapcsolatos további információk a műszaki rovatunkban találhatók.

A Combined Charging System-től (CCS) a High Power Charging technológiáig

Gyorstöltő-csatlakozó intelligens érzékelőrendszerrel  

A töltőcsatlakozó kifejlesztése során mérnökeink számos kihívást győztek le

High Power Charging technológiánk alapja a CCS, a Combined Charging System, amelynek szabványát éppen a Phoenix Contact hozta létre az autóiparral ösztönzőként együttműködve. A gyorstöltő-csatlakozó kifejlesztésének egyik legnagyobb kihívása a töltőkábel keresztmetszetének, valamint a töltőcsatlakozó méretének és tömegének legpraktikusabb kialakítása volt. Ez csak egy ügyes és hatékony hűtés kifejlesztésével, valamint átgondolt kábelfelépítéssel volt lehetséges.

Ezen felül a csatlakozókat ezüstözött érintkezőkkel láttuk el, és olyan érintkezőtartót tartalmaznak, amely kiváló hővezető képességének köszönhetően egyúttal hűtőtestként is szolgál. Ezáltal különösen nagy stabilitást és egyidejűleg kiváló hűtőteljesítményt sikerült elérni.

A Phoenix Contact, mint a szabványok formálója és az elektromobilitási hálózatok alapító tagja

A CharIN és az NPM logói  

A CharIN és az NPM tagjai vagyunk

Az elektromobilitás és az elektromos autók gyorstöltése területén a Phoenix Contact eddig mint egyik piacvezető jelenhetett meg – nem csak termékekkel és új technológiákkal, hanem az e-mobilitással kapcsolatos szabványok kialakítása terén is. Így a Phoenix Contact a vezető német autógyártók és a TÜV Süd mellett az elektromos autók gyors töltését ösztönző és támogató CharIN (Charging Interface Initiative) egyesület egyik alapító tagja. A CharIN célja, hogy a Combined Charging System (CCS) rendszert az elektromos autók globális szabványaként honosítsa meg.

A Phoenix Contact üzletvezetője, Roland Bent az újonnan alapított Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) (a mobilitás jövőjének nemzeti platformja) szervezetben is képviseli cégünket. Ő a standardizálási, szabványosítási, tanúsítási és engedélyezési munkacsoport (AG 6) vezetője. Korábban az elődszervezet, a Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) – nemzeti elektromobilitási platform – AG 4 munkacsoportjának helyettes vezetője volt. Ezen minőségeiben Roland Bent eddig is mértékadó szerepet játszott az elektromobilitással kapcsolatos nemzetközi normák és szabványok kialakításában. Ezeket a feladatokat ezután az NPM új munkacsoportjában fogja folytatni és kiterjeszteni.

Az elektromobilitás jelene és jövője

Az elektromobilitás már ma alkalmas a hétköznapi használatra  

A Wave Trophy bizonyítja az elektromobilitás hétköznapi használhatóságát

Az elektromobilitás manapság nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is egyre nagyobb jelentőségűvé válik. Az elektromobilitás, ahogy ma ismerjük, a mobilitás környezetbarát és fenntartható jövője. Ennek a célnak az eléréséhez új utak és innovatív technológiák szükségesek az autógyártásban és az elektromos iparágakban. A szövetség és az ipar célja nem utolsó sorban az, hogy Németország nemzetközi szinten is vezető piaci szerepet töltsön be és aktívan közreműködjön abban, hogy a mobilitásnak ez az átalakulása világszerte mértékadóvá váljon.

Az elektromos töltőállomásokhoz való High Power Charging technológiánkkal ismét egy sikeres lépést tettünk az akkumulátoros táplálású járművek mindennapossá válásának útján. Az elektromos autók gyors töltésének lehetősége alakítani fogja az elektromobilitás jövőjét, hiszen a felhasználók csak akkor fogják tartósan elfogadni, ha ugyanolyan praktikussá és gyorssá válik, mint a belső égésű motorok tankolása. Az elektromos járművek töltőállomásait, így a High Power Charging technológiájú gyorstöltőállomások felállítását is manapság legfőképpen az EU és a német szövetségi kormány támogatja.

Az elektromobilitás és az elektromos járművek töltőállomásai a jövőben még számos kihívással fognak találkozni, amelyeket innovatív ötletekkel, technológiákkal és termékekkel sikeresen kell kezelni. A Phoenix Contact ezt az utat a szövetségi kormánnyal, az autóipar képviselőivel, a töltőhálózatok üzemeltetőivel és további partnerekkel együtt fogja megtenni, és aktívan részt fog venni az elektromobilitás jövőjének alakításában – nem utolsó sorban a High Power Charging és az elektromobilitás további fejlesztéseinek révén.

A Phoenix Contact többször is nagy sikerrel vett részt Wave Trophy ralin, a világ legnagyobb elektromosautó-versenyén, ezzel is bizonyítva, hogy az elektromobilitás már ma alkalmas a hétköznapi használatra.

Az Ön egyedi High Power Charging megoldása

Ön gyorstöltő oszlopok gyártója vagy töltőoszlopok tervezője, és érdekli a mi High Power Charging technológiánk?

High Power Charging rendszereink alkalmazási területe moduláris felépítésüknek köszönhetően nagyon sokrétű, így semmi sem áll annak útjában, hogy kiterjedt töltőhálózatot hozzon létre.

Szívesen segítünk Önnek, és az Ön alkalmazására szabva állítjuk össze a gyorstöltő állomásához szükséges összetevőket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Gyorsabb, mint gondolná

Úgy gondolja, hogy az elektromos autók feltöltése órákig tart? A HPC megjelenésével új időszámítás kezdődik!


Hogyan működik a High Power Charging?

Ismerje meg, hogyan működik a High Power Charging jármű-töltőcsatlakozója!

A témáról bővebben

Érdekfeszítő videók, referenciák, irodalom és az elektromobilitás alapjainak leírása.

Megoldások az elektromobilitás számára
Megoldások az elektromobilitás számára

Az elektromobilitással foglalkozó közösségünk

Legyen mindig naprakész az E-Mobility és a gyorstöltő állomások témájában

PxC a Linkedln-en
Kövessen bennünket a Linkedln-en

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás