Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás

 Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás

Kompakt befogótér

A huzalvédő kengyellel a vezetékezés a legszűkebb helyen is elvégezhető.

Előnyei

  • A rendkívül rugalmas huzalkengyel biztos érintkezést garantál
  • A nagy négyszögletes befogóterek megkönnyítik a kábelvezetést
  • Legfeljebb 4 mm²-es keresztmetszetű vezetők kapcsos csatlakoztatására alkalmas

A különösen kompakt csatlakozástechnikát egyes területeken jelentősen egyszerűsítettük, és az ügyfélkövetelményekhez igazítottuk.

A termékválaszték ugyanakkor kielégíti az ipari alkalmazásokra kifejlesztett csatlakozástechnika-választékunkkal azonos minőségi követelményeket.

A huzalvédő kengyel az érvéghüvely nélküli vezetékek biztonságos csatlakoztatását kínálja, és védi a hajlékony vezetékeket a csavar által kifejtett radiális erőhatások ellen.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás