Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel

Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel

Karbantartásmentes vezetékezés

Vezetők csatlakoztatása a bevált Reakdyn-elven.

Előnyei

  • Kényelmes kezelés a lift-elv használatával
  • Karbantartásmentesség a Reakdyn-elvnek köszönhetően
  • A kiváló minőségű rézötvözetek használata miatt a befogótest korrózióállósága kiváló
  • Csekély átmeneti ellenállás a nagy szorítófelületek és a maximális érintkezőerő révén.

A csatlakozóhely meghúzásakor a csavarhúzó azonos magasságban marad, így a kapocshüvely a lift-elv révén felfelé húzódik. Ezért a csavarhúzóval nem szabad követni a tengelyirányú mozgást.

A csavar az áramátvezetőre támaszkodik, a vezeték biztonságosan halad át a kapocshüvelyen az áramátvezető alatt, így a csavar radiális erői nem hatnak rá.

Az integrált csavarbiztosító rendszer (Reakdyn-elv) feleslegessé teszi a csatlakozócsavar utánhúzását, és megakadályozza az összeköttetés véletlen oldódását. A rá ható erő, valamint a Reakdyn-barázda a rugalmas tartományban módosítja a húzóhüvely alakját. Az eredmény egy menetkímélő csavarreteszelés.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás