Push-Lock csatlakozás

Push-Lock csatlakozás

Emelőkarral

Tömör és rugalmas vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése.

A Push-Lock rugó az egy kézzel működtethető emelőkar alkalmazásával lehetővé teszi érvéghüvellyel ellátott és anélküli vezetők egyszerű és szerszám nélküli csatlakoztatását.

Előnyei

  • Időtakarékos vezetékcsatlakoztatás szerszám nélküli emelő-elv révén vagy közvetlen dugaszolási technikával
  • Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett működtetőkarral
  • A vezető egyszerű kioldása szerszám nélkül

A vezetéket egyszerűen be kell dugni a nyitott csatlakozási pontba, majd a Push-Lock rugó feletti kar működtetésével biztonságosan létrejön a csatlakozás. Alternatívaképpen érvéghüvellyel rendelkező tömör vagy hajlékony vezetékek a kar zárt állapotában közvetlenül is bedughatók.

A Push-Lock elv színekkel megkülönböztetett karja gyors és biztos vezetékcsatlakoztatást tesz lehetővé.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás