Vissza az Áttekintéshez

Elektronikus készülékvédő kapcsolók

Az elektronikus készülékvédő kapcsolók aktív korlátozással rendelkeznek a zárlati áramokra és áramtúlterhelésekre vonatkozóan, ennek értéke a névleges áram 1,25-szöröse. Ez védi a tápegységet a túl nagy áramok és így a túlterhelés ellen és megakadályozza a kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültségének letörését.

Így lehetőség nyílik az egyenáramú tápellátás csatlakozási teljesítményének közel teljes betervezésére. Hosszabb vezetékutak lehetségesek a tápegység és a fogyasztók között a lekapcsolási viselkedés negatív befolyásolása nélkül.

Felépítés

Elektronikus készülékvédő kapcsolók  

Elektronikus készülékvédő kapcsoló

Jelmagyarázat:

  1. Be-/kikapcsoló (visszaállítás)
  2. Állapotjelzés
    Zöld = bekapcsolva
    Sárga = áramkorlátozás
    Piros = kikapcsolva
  3. Áramérzékelővel ellátott lap
Vissza az oldal tetejére

Működés

A beépített érzékelő folyamatosan méri a fennálló áramot és túlterhelés vagy zárlat esetén kb. 100 - 800 ms alatt kikapcsol.

A termikus és termomágneses készülékvédő kapcsolókkal szemben ezek a készülékek elektronikusan, egy tranzisztoron keresztül kapcsolnak. Az áramkör mechanikus kapcsolóérintkezővel való galvanikus megszakítására nem kerül sor.

Vissza az oldal tetejére

Funkcionális kapcsolási rajz

Egy elektronikus készülékvédő kapcsoló funkcionális kapcsolási rajza

Egy elektronikus készülékvédő kapcsoló funkcionális kapcsolási rajza

Jelmagyarázat:

1. Tápfeszültség be (Line +)
2. Tápfeszültség ki (Load +)
a. Visszaállítás be
b. GND (test)
c. Állapot ki

Vissza az oldal tetejére

Kioldási jelleggörbe

Egy elektronikus készülékvédő kapcsoló kioldási jelleggörbéje  

Egy elektronikus készülékvédő kapcsoló kioldási jelleggörbéje

Az elektronikus készülékvédő kapcsolók nagy vezetékellenállás mellett is néhány milliszekundummal a zárlat után kioldanak. Az áram túlterhelés esetén legfeljebb a névleges érték 1,25-szöröse lehet.

Jelmagyarázat:

t = kapcsolási idő (s-ban)
xl = névleges áram szorzója /kioldási tényező
1 = kioldási minimum 1,05 x névleges áram
2 = maximális lekapcsolási idő 800 ms (névleges áramtól függ)
3 = minimális lekapcsolási idő 80 ms (névleges áramtól függ)
4 = kioldási maximum, 1,45 x névleges áram
5 = áramkorlátozás 1,25 x névleges áram

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás