Vissza az Áttekintéshez

Termikus készülékvédő kapcsolók

A termikus készülékvédő kapcsolók nem érzékenyek a nagy indulóáramokra. Optimális védelmet nyújtanak a túlterhelés ellen az áramelosztó rendszerekben, a kapcsolószekrény- és berendezésgyártásban, valamint az akkumulátoros és NYÁK-lapos rendszerek áramköreiben.

A termikus védőkapcsolók maximálisan 250 V AC vagy 65 V DC feszültségre alkalmasak.

Alkalmazás

Termikus készülékvédő kapcsolók alkalmazása  

Termikus készülékvédő kapcsolók alkalmazása

A termikus készülékvédő kapcsolók optimálisan használhatók pl. motorok, világítóeszközök, mágnesszelepek, trafók és NYÁK-elektronikák védelmére.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás