Vissza az Áttekintéshez

Előnyei

A modern készülékvédő kapcsolók haszna az ügyfél számára

  • Megbízható védelem a csatlakoztatott fogyasztók számára
  • Nagy üzembiztonság
  • Szelektív biztosítás
  • Központi áramkör-felügyelet állapot-távjelzéssel
  • Könnyen szervízelhető az újrabekapcsolási lehetőség révén
  • A berendezések magas fokú rendelkezésre állása
  • Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
Vissza az oldal tetejére
Kevés hely – sok biztonság: keskeny kialakításuk révén a készülékvédő kapcsolók csaknem minden kapcsolószekrényben megtalálják helyüket

Fő tulajdonságok

  • Megbízható lekapcsolás hiba esetén, nagy vezetékellenállás ill, hosszú vezetékek esetén is, az aktív áramkorlátozás révén
  • Gyors újra üzembe helyezés hiba után a beépített be- / kikapcsolóval
  • Helytől független állapotinformáció a következetes felügyeleti és távjelzési koncepciók segítségével
  • Illesztett és biztonságos készülékvédelem a finom névleges áramfokozatok révén
  • Helytakarékos szerelés a 12 mm beépítési szélességű kompakt kialakítás révén
  • Magas fokú szervízelhetőség az egységesen dugaszolható házkoncepciónak köszönhetően
  • Központi ellenőrzési lehetőség a távvezérelhető visszaállító- vagy vezérlőbemenetekkel
  • Időtakarékos szerelés az alapelem ismétlődő potenciálokra kidolgozott általános áthidalási koncepciója révén

 

  • Megbízható lekapcsolás hiba esetén, nagy vezetékellenállás ill. hosszú vezetékek esetén is, az SFB kioldási jelleggörbének köszönhetően
  • Gyors újra üzembe helyezés hiba után a beépített be- / kikapcsolóval
  • Helytől független állapotinformáció a következetes felügyeleti és távjelzési koncepciók segítségével
  • Illesztett és biztonságos készülékvédelem a finom névleges áramfokozatok révén
  • Helytakarékos szerelés 12 mm beépítési szélességű kialakítással
  • Magas fokú szervízelhetőség az egységesen dugaszolható házkoncepciónak köszönhetően
  • Központi ellenőrzési lehetőség a távvezérelhető visszaállító- vagy vezérlőbemenetekkel
  • Időtakarékos szerelés az alapelem ismétlődő potenciálokra kidolgozott általános áthidalási koncepciója révén

A CB termékcsalád készülékvédő kapcsolói kompakt felépítésűek a névleges áram finom lépcsőzésével. A termomágneses és elektronikus készülékvédő kapcsolók
átgondolt távjelző koncepcióval rendelkeznek a helytől független működésfelügyelethez.

Ezek a készülékvédő kapcsolók modulárisak és dugaszolhatók. Így az áramkörök készre szerelése az alapelemekkel előre elvégezhető. A szükséges védőkapcsolók később kiválaszthatók és a már felszerelt alapelemekbe dugaszolhatók. Ha a berendezésben a biztosított áramkör névleges áramát befolyásoló változtatások történnek, akkor a védőkapcsoló-dugasz változatlan vezetékezés mellett kicserélhető.

A moduláris készülékvédő kapcsolók rugalmas szerelési koncepciója korlátlan alkalmazási lehetőségeket kínál. Az egycsatornás kivitel lehetővé teszi különböző biztosítékértékek kombinálását a teljes rendelkezésre álló tartományban.

Vissza az oldal tetejére

Alapelemek készülékvédő kapcsolókhoz

Alapelem direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnikával  

Alapelem, választhatóan direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnikával

Az alapelemek csavaros kapcsokkal és direkt rugós csatlakozással kaphatók. A vezetők modern direkt rugós technikával történő csatlakoztatása egyszerű és időtakarékos.

A merev vagy érvéghüvellyel ellátott vezetők szerszám nélkül bevezethetők a vezetőaknába. Az érintkezőrugó enyhe nyomásra magától kinyílik. Utána a vezetőt az áramátvezetőhöz nyomja. A 0,12 mm² - 6 mm² keresztmetszetű vezetők fáradság nélkül csatlakoztathatók ezen a módon. Alternatívaképpen az alapelem csavaros csatlakozástechnikával is elérhető.

Vissza az oldal tetejére

Áthidalási koncepció

Dugaszolható áthidalók potenciálelosztáshoz soros szerelés esetén  

Dugaszolható áthidalók potenciálelosztáshoz soros szerelés esetén

A teljes áthidalási koncepció nagyon leegyszerűsíti a védőkapcsoló csoportokban az azonos potenciálok vezetékezését. A dugaszolható áthidalók segítségével gyors és egyszerű potenciálelosztás valósítható meg a készülékvédő kapcsolók soros szerelésénél.

Kettős áthidalással a betáplálás 41 A-rel terhelhető. A távjelző csatlakozások is könnyen összeköthetők egymással a dugaszolható áthidalók segítségével.

Vissza az oldal tetejére

Készülékvédő-kapcsolós kártya termomágneses védőkapcsolókhoz

A többcsatornás készülékvédő-kapcsolós kártyák pl. a gépek sorozatgyártása vagy a vezérlés-, illetve folyamattechnika területén használatosak. Változatlanul visszatérő alkalmazások esetén az előregyártott többcsatornás változatok jól beilleszthetők a berendezéskoncepcióba.

A központi potenciálelosztás következtében a telepítési ráfordítások minimálisra csökkennek. A kártyák egyedileg ültethetők be termomágneses védőkapcsolókkal, és így sokoldalúan alkalmazhatók. Védelmi áganként maximum öt fogyasztónak adnak csatlakozási lehetőséget. Így a kártyák kombinálják a készülékvédő kapcsolók CB TM1... sorozatának előnyeit az egyszerű és helytakarékos potenciálelosztással.

Az előnyök részletezése:

  • Csökkentett installációs ráfordítás a többcsatornás (4/8/12 csatornás) készülékvédő-kapcsolós kártyáknak köszönhetően
  • Akár 35 % helymegtakarítás a kompakt modulos kialakítás révén
  • A kártya nagy áramterhelhetősége akár 60 A összegáramú betáplálást is lehetővé tesz
  • Nagy teljesítményű csoportos biztosítás nagy névleges áramokkal, csatornánként 12 A-ig
  • Maximum öt áramkör biztonságos csatlakoztatása csatornánként a kettős sorkapcsokkal
  • Helytől független állapotinformáció két csoportos gyűjtő távjelzéssel
  • Magas fokú szervízelhetőség az egységesen dugaszolható házkoncepciónak köszönhetően
  • Variálható beültetés a moduláris készülékvédő kapcsolók terméksorozatának standard védelmi dugaszai felhasználásával

 

Vissza az oldal tetejére

A készülékvédő-kapcsolós kártyák jellemzői

Készülékvédő kapcsolókártya  

Készülékvédő-kapcsolós kártya

  1. Gyűjtő távjelzés két csoportban
  2. Dugaszolható áthidaló a távjelző csoportok soros kapcsolásához
  3. Védőkapcsoló F1, M1 vagy SFB kioldási jelleggörbével, csatornánkét 12 A-ig
  4. Plusz csatlakozókapcsok, 5 x 2,5 mm2
  5. Mínusz csatlakozókapcsok, 5 x 2,5 mm2
  6. Minden csatlakozókapocs direkt rugós technikájú
  7. UM-Pro falra szerelhető készülékház megnövelt hőmérsékletállósággal
  8. Csatlakozókapocs-betáplálás 2 x 2 x 16 mm2, 60 A-ig, egy redundáns betáplálás csatlakoztatására

 

Vissza az oldal tetejére

Termikus készülékvédő kapcsolók

A legfontosabb jellemzők:

  • Illesztett és biztonságos készülékvédelem a finom névleges áramfokozatok révén
  • Gyors újra üzembe helyezés hiba után a beépített mechanikus bekapcsolóval
  • Helytakarékos szerelés a kompakt felépítésnek köszönhetően
  • Szabványosított dugaszprofil az ISO 8820-3 (DIN 72581-3) jelű szabvány szerinti lapos biztosítóbetétekkel is konform biztosítéktartókhoz
  • Időtakarékos szerelés a Clipline complete tartozékok standard áthidalási koncepciójának köszönhetően
  • Magas fokú szervízelhetőség a dugaszolható kialakítás révén
Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás