Vissza az Áttekintéshez

Szabványok

A készülékvédő kapcsolókat kisfeszültségű kapcsolóberendezésekhez tervezték. A DIN EN 60934 jelű szabvány vonatkozik rájuk. Ebből kiderülnek a védelmi készülékekre vonatkozó, a vezetékek és készülékek megbízható védelméhez elengedhetetlen műszaki feltételek. A szabvány szerint a készülékvédő kapcsolóknak nagyobb méretezési megszakítóképességgel kell rendelkezniük, mint ami a túlterhelési feltételek teljesítéséhez szükséges. Megfelelő zárlati berendezéssel együttműködve adott méretezési zárlati árammal rendelkeznek.

A készülékvédő kapcsolók gyártói 0,5 - 16 A névleges áramú, különböző kioldási karakterisztikájú termékeket ajánlanak. Így a felhasználó teljesen a berendezése igényeihez illesztheti a védőberendezést, és magas fokú rendelkezésre állást érhet el.

A DIN EN 60934 jelű szabvány az elektromos üzemi eszközöket feszültséghiány vagy túlfeszültség esetén védő kapcsolóberendezésekre is vonatkozik. 440 V váltakozó és 250 V egyenfeszültségig alkalmazható, 125 A méretezési áram és maximum 3000 A méretezési zárlati áram kikapcsolása esetén. Ez a szabvány minden szükséges követelményt tartalmaz ahhoz, hogy a szükséges üzemi jellemzőknek való megfelelés a típusvizsgálat során biztosítható, illetve megállapítható legyen.

A galvanikus leválasztás nélküli elektronikus védőkapcsolókra az UL 2346 jelű szabvány szolgál alapul.

Műszaki adatok

Az ismertetendő termékek részletes műszaki adatai a mindenkori termékekről szóló részben találhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás