Vissza az Áttekintéshez

CONTACTRON – a kisebb helyigény érdekében

Kompakt készülékház és sok funkció egy készülékben

75% helymegtakarítás a kompakt készülékház révén

A CONTACTRON hibrid motorindító egyetlen készülékkel váltja ki azokat a készülékkombinációkat, amelyek eddig sok helyet foglaltak el a kapcsolószekrényben.

Egy hibrid motorindító igény szerint akár négy funkciót egyesít egyetlen készülékben. Ezért nagyon kitűnik a mindössze 22,5 mm-es szélességével.

Helyigény a hagyományos megoldásokhoz képest  

Akár 75% helymegtakarítás CONTACTRON hibrid motorindítókkal

Sok hajtási alkalmazáshoz eddig több kapcsolókészülékre volt szükség

A mechanikus kapcsolókészülékek, az úgynevezett védelmek tipikusan be- és kikapcsolják a hajtásokat. Eddig a motoráram túlterhelés vagy blokkolás miatti felügyeletét egy motorvédő relé végezte, amely a motort zavar esetén leállította.

Ha egy hajtásra mindkét forgásirányban szükség volt, akkor a kapcsolástechnikai funkciót – két fázisvezető felcserélése - egy további kapcsolóelemmel kellett végezni. Ha az alkalmazásnak még a funkcionális biztonság követelményeit is ki kellene elégítenie, akkor egy vagy két további kapcsolóelemet kellene sorba kapcsolni.

Összességében így számos hajtási alkalmazáshoz négy vagy öt, megfelelően megtervezett, vezetékezett és összekapcsolt készülékre volt szükség. A CONTACTRON hibrid motorindító egyetlen készülékben egyesíti a funkciókat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás