Vissza az Áttekintéshez

Hibrid motorindítók terepibusz-kapcsolattal

A bekötés a terepibusz-rendszerekbe az INTERFACE rendszercsatlakozáson keresztül vagy a SmartWire-DT™ vezetékezési rendszerrel valósítható meg. Az elterjedt terepibusz-rendszerekhez megfelelő átjárók kaphatók.

Terepi busz csatlakoztatása az INTERFACE rendszer (IFS) használatával

IFS-rendszer  

Terepi busz csatlakoztatása az INTERFACE rendszer használatával

A hibrid motorindítók az EMPNET-GATEWAY-IFS interfészen keresztül kapcsolódnak a PROFINET hálózatra. A bekötés kalapsín-buszcsatlakozóval valósul meg, a 24 V tápfeszültséget és a készülékek vezérlését is ez szolgáltatja.

A motorindítók vezérléséhez nincs szükség digitális kimenetekre. A motorokat az engedélyező bemeneteken keresztül egy biztonsági relé vagy egy PL e szintű biztonsági vezérlő kapcsolja le. Az EM-PNET-GATEWAY-IFS nyolc digitális bemenetet és négy szabadon paraméterezhető kimenetet kínál. Különösen moduláris vagy decentralizált kiépítés esetén a vezérlőben I/O kártyákat, valamint távoli I/O kártyákat lehet megtakarítani. Ehhez pl. a helyzetkapcsolókat közvetlenül a PROFINET átjáróra lehet csatlakoztatni.

Terepi busz csatlakoztatása SmartWire-DT™ használatával

Smart-WireDT™  

Terepi busz csatlakoztatása SmartWire-DT™ használatával

A hibrid motorindító, valamint a beavatkozó és visszajelző készülékek a SmartWire-DT™ segítségével, egy átjáró közbeiktatásával közvetlenül a vezérlőhöz kapcsolódnak.

A SmartWire-DT™ csökkenti a vezetékezési igényt. Ön ezáltal hasznot húzhat a kapcsolószekrények áttekinthető és kompakt kialakításából. A biztonságos lekapcsolásról egy PSR biztonsági relé gondoskodik.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás