Hibrid motorindító technológia

CONTACTRON hibrid motorindító technológia

Motorok intelligens kapcsolása

Motorok egyszerű, kompakt és elektronikusan biztonságos kapcsolása, irányváltása és védelme hibrid motorindító technológiával.

A Phoenix Contact CONTACTRON hibrid motorindító technológiája a robusztus relétechnika és a kopásmentes félvezető-technológia mikroprocesszor-vezérelt kombinációja. Kímélő kapcsolást tesz lehetővé, és jelentősen tehermentesíti a reléérintkezőket. Így a hibrid motorindítók élettartama akár 10-szer hosszabb, mint a tisztán mechanikus kapcsolókészülékeké.

Ez az innovatív technológia Automation Award kitüntetést kapott: „Először érhető el a forgásirányváltó kontaktor összes funkciója mindössze 22,5 mm beépítési szélességű, egyetlen készülékben – a biztonságot beleértve”.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás