Technika

Advanced Shielding Technology a Phoenix Contacttól

Advanced Shielding Technology

Az AST a teljesen biztonságosan árnyékolt dugaszolható csatlakozókat jelenti. Tudjon meg többet arról, hogy miként működik ez a technológia.

Hézagmentes árnyékolási koncepció

Gyártási eljárás elő- és fémömlesztéses módszerrel  

Gyártási eljárás elő- és fémömlesztéses módszerrel

Az Advanced Shielding Technology a teljesen biztonságos árnyékolást jelenti. Még az extrém környezeti behatások esetén is, mint amilyenek a legnagyobb mechanikai terhelések vagy a villámcsapás, a 360°-os árnyékoló bekötés megvédi az Ön adat-, jel- és teljesítményátvitelét.

Az M8-as és M12-es konfekcionált dugaszcsatlakozók újszerű, automatizált Advanced Shielding Technology gyártási eljárásában az elő- és fémömlesztéses technika gondoskodik a továbbfejlesztett árnyékolási képességről.

A vezetékre erősített alaptest poliamiddal megvalósított előzetes körbefröccsentése különösen nagy mechanikai stabilitást ad tengelyirányú terhelést jelentő alkalmazások esetén. Az elektromos és mechanikai követelményekhez speciálisan kifejlesztett forrasztóón biztonságos és megbízható, 360°-os árnyékoló bekötést tesz lehetővé.

Az árnyékoló fonadék és dugasz nagy felületű, teljes mértékű kapcsolata ezen felül teljesen biztonságos EMC-védelmet, optimális hőelvezetést és robusztusságot garantál túlfeszültségekkel és áramcsúcsokkal szemben.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás