Felhasználási területek

Advanced Shielding Technology a Phoenix Contacttól

Teljesen biztonságos árnyékolás

Az Advanced Shielding Technology optimalizálja az M8-as és M12-es dugaszcsatlakozók jelenlegi kialakítását.

Mechanikai terhelések

Energiavezető lánc által okozott mechanikai terhelés  

Teljesen megbízható

Az Advanced Shielding Technology gondoskodik az ütés- és rezgésállóságról a legnagyobb mechanikai terhelések esetében is, mint amilyenek a torziós, energiavezető láncos és robotikai alkalmazásokban lépnek fel.

Gépek és gyártóberendezések

A berendezések maximális rendelkezésre állása  

Teljesen biztonságos

Ha géprészekben zárlat keletkezik, akkor az Advanced Shielding Technology alkalmazása esetén a biztosító kioldásáig áram folyhat az árnyékoláson át. A csekély melegedésnek köszönhetően a nagy felületű árnyékolás gondoskodik a nagyobb biztonságról, és csökkenti a tűz kockázatát.

Elektromágneses szempontból erősen terhelt környezet

EMC-védelem robotikai alkalmazásokban  

Teljesen jövőbiztos

Az intelligens gyártóberendezések és ipari hálózatok területén az Advanced Shielding Technology nagy adatmennyiségek jövőbiztos átvitelét, valamint állandóan növekvő átviteli sebességeket valósít meg max. 40 Gbit/s sebességig. A továbbfejlesztett zavarlevezető képesség pedig biztonságos védelmet nyújt az elektromágneses zavarok ellen.

Hajtástechnika

Induktív terhelések kapcsolási folyamatai által okozott tranziens túlfeszültségek  

Teljesen ellenállóak

Az olyan induktív terhelések kapcsolásakor, mint amilyenek a motorok, rövid ideig tartó nagy feszültségek keletkeznek. Az Advanced Shielding Technology alkalmazásával készült konfekcionált dugaszolható csatlakozók az árnyékoló fonadék és a dugasz hézagmentes kapcsolatának köszönhetően ellenállóak a tranziens túlfeszültségekkel szemben, és gondoskodnak a berendezések nagyobb rendelkezésre állásáról.

Kültéri alkalmazások

Villámcsapás kültéri alkalmazásokban  

Teljesen robusztus

A robusztus kapcsolat és a 360°-os árnyékolófedés következtében az Advanced Shielding Technology alkalmazásával kialakított dugaszolható csatlakozók akár villámcsapásokat és max. 20 kA-es áramcsúcsokat is problémamentesen kiállnak. Ezáltal különösen alkalmasak kültéri alkalmazásokban való használatra.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás